360 Serie 86/87/88 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 86/87/88KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 86 G1/4 86KBAW13MVX 17,0 47,0 9,0 18,0 G3/8 86KBAW17MVX 19,0 47,0 9,0 18,0 9,0 87 G1/4 87KBAW13MVX 22,0 56,5 9,0 24,0 G3/8 87KBAW17MVX 22,0 56,5 9,0 24,0 G1/2 87KBAW21MVX 22,0 59,5 12,0 24,0 13,0 88 G1/2 88KAAW21MVX 30,0 73,0 12,0 32,0 86/87/88KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, FKM NW Serie A HEX L L1 D 6,0 86 G1/8 86KBIW10MVX 17,0 40,0 12,0 18,0 G1/4 86KBIW13MVX 17,0 40,0 12,0 18,0 9,0 87 G1/4 87KBIW13MVX 21,0 51,5 10,0 24,0 G3/8 87KBIW17MVX 21,0 51,5 10,0 24,0 13,0 88 G1/2 88KAIW21MVX 30,0 68,0 12,0 32,0 86/87/88KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBTF06MVX 46,0 17,0 18,0 9 86KBTF09MVX 46,0 22,0 18,0 9,0 87 9 87KBTF09MVX 64,0 22,0 24,0 13 87KBTF13MVX 66,5 25,0 24,0 13,0 88 19 88KATF19MVX 89,0 32,0 32,0 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 86/87/88KBTR Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 90° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBTR06MVX 40,0 17,0 18,0 9 86KBTR09MVX 40,0 22,0 18,0 9,0 87 9 87KBTR09MVX 56,0 22,0 24,0 13 87KBTR13MVX 56,0 28,5 24,0 13,0 88 19 88KATR19MVX 77,0 32,0 32,0 86/87KBTH Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 45° Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBTH06MVX 40,0 17,0 18,0 9 86KBTH09MVX 40,0 22,0 18,0 9,0 87 9 87KBTH09MVX 56,0 22,0 24,0 13 87KBTH13MVX 56,0 25,0 24,0 86/87KBTP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-Lok Messing, FKM NW Serie A L L1 D 6,0 86 6 86KBTP06MVX 49,0 20,4 18,0 10 86KBTP10MVX 53,0 24,2 18,0 9,0 87 10 87KBTP10MVX 65,5 24,2 24,0 13 87KBTP13MVX 69,5 27,9 24,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=