358 DE_Level 3 reduit Nennweite 6/9/13 Serie 86/87/88 Serie 86 Serie 87 Serie 88 1ennweite Serie Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 9 l/min. • Serie 87: 16 l/min. • Serie 88: 55 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Die Rectus-Moldtite-Kupplungen Serie 86, 87 und 88 wurden speziell zur Verbindung von Kühlmittelleitungen und Spritzgussformen entwickelt. Durch die verlängerte Entriegelungshülse können versenkte Stecknippel problemlos ge- und entkuppelt werden. Die abgewinkelten Anschlüsse verhindern ein Abknicken der Schläuche. - Lieferbar als: • einseitig absperrende Ausführung, beidseitig absperrende Ausführung, mit freiem Durchgang - Die absperrenden Kupplungen (mit Ventil) werden zur optischen Unterscheidung mit vernickelter Hülse ausgestattet KAEinseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 8 l/min. • Serie 87: 15 l/min. Druckabfall 0,5 bar KBBeidseitig absperrend Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 86: 17 l/min. • Serie 87: 29 l/min. • Serie 88: 94 l/min. Druckabfall 0,5 bar KF mit freiem Durchgang Straight-Through 86/87/88KFAW Coupler without valve, Male Thread Brass, FKM DN Series A HEX L L1 D 6.0 86 G1/4 86KFAW13MVX 17.0 47.0 9.0 18.0 G3/8 86KFAW17MVX 19.0 47.0 9.0 18.0 9.0 87 G1/4 87KFAW13MVX 22.0 56.5 9.0 24.0 G3/8 87KFAW17MVX 22.0 56.5 9.0 24.0 G1/2 87KFAW21MVX 22.0 59.5 12.0 24.0 13.0 88 G1/2 88KFAW21MVX 30.0 73.0 12.0 32.0 Straight-Through 86/87/88KFIW Coupler without valve, Female Thread Brass, FKM DN Series A HEX L L1 D 6.0 86 G1/8 86KFIW10MVX 17.0 40.0 12.0 18.0 G1/4 86KFIW13MVX 17.0 40.0 12.0 18.0 9.0 87 G1/4 87KFIW13MVX 21.0 51.5 10.0 24.0 G3/8 87KFIW17MVX 21.0 51.5 10.0 24.0 13.0 88 G1/2 88KFIW21MVX 30.0 68.0 12.0 32.0 Mit freiem Durchgang Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde Messing, FKM NW Serie A 6,0 17,0 47,0 9,0 18,0 19,0 47,0 9,0 18,0 9,0 22,0 56,5 9,0 24,0 22,0 56,5 9,0 24,0 22,0 59,5 12,0 24,0 13,0 30,0 73,0 12,0 32,0 Mit freiem Durchgang Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde Messing, FKM NW Serie A 6,0 86 G1/8 86KFIW10MVX 17,0 40,0 12,0 18,0 G1/4 86KFIW13MVX 17,0 40,0 12,0 18,0 9,0 87 G1/4 87KFIW13MVX 21,0 51,5 10,0 24,0 G3/8 87KFIW17MVX 21,0 51,5 10,0 24,0 13,0 88 G1/2 88KFIW21MVX 30,0 68,0 12,0 32,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=