Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 357 02 // Kupplungen Zubehör Armaturen Armaturen YA Y-Stücke Messing A HEX R1/8 a. / G1/8 i. YA10 13,0 R1/4 a., G1/4 i. YA13 17,0 R3/8 a., G3/8 i. YA17 20,0 R1/2 a., G1/2 i. YA21 25,0 2x Innengewinde / 1x Außengewinde kon. YI Y-Stücke Messing A HEX G1/8 YI10 13,0 G1/4 YI13 17,0 G3/8 YI17 20,0 G1/2 YI21 25,0 3x Innengewinde ZO Verteiler, 2-fach Messing A L G3/8 i. ZO17 47,0 G1/2 i. ZO21 55,0 DO Verteiler, 3-fach Messing A L G3/8 i. DO17 61,0 G1/2 i. DO21 67,0 WD Wanddosen Alu eloxiert A G3/8 i. WD17 G1/2 i. WD21 FA Drehgelenke Stahl vernickelt A HEX L G1/4 i. x G1/4 a. FA13A13ISPN 17,0 52,0 G3/8 i. x G3/8 a. FA17A17ISPN 21,0 58,0 SK Staubschutzkappen für Kupplungen und Stecknippel Thermo Flex oder Euro Flex Material Version Flammbeständigkeit Temperaturbereich Farbe SK12S Thermo Flex universal UL-VO -25 bis 120°C BLAU SK16S Euro Flex universal UL-VO -25 bis 120°C ROT SK23S Thermo Flex universal UL-VO -25 bis 120°C BLAU SK27S Thermo Flex universal UL-VO -25 bis 120°C BLAU

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=