Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

352 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 25 - Kodierte Systeme kodiert - 0 kodiert - 3 kodiert - 6 kodiert - 8 1ennweite 7 8 = 48 mm² Serie .Rdierte SyVtePe Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.800 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 28 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kodiertes Industriekupplungssystem entwickelt auf Basis der Serie 25. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die mechanische Kodierung von Kupplung und Stecker bietet die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird, was durch die Farbkodierung der eloxierten Hülsen ergänzt wird. Kupplungen mit freiem Durchgang auf Anfrage. Nicht unverwechselbar mit Rectus Standardserie 25. KA Einseitig absperrend Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 710 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7,1 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=