DE_Level 3 reduit 349 02 // Kupplungen Kodierte Systeme Serie 21 Serie 21 Messing vernickelt Anschluss A HEXL L1 L2 D G 0 Artikelnummer 3 Artikelnummer 6 Artikelnummer 8 Artikelnummer Einseitig absperrend 21KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde G1/8 14 47,0 7,0 16,0 21KAAW10MPN0 21KAAW10MPN3 21KAAW10MPN6 21KAAW10MPN8 G1/4 17 47,0 9,0 16,0 21KAAW13MPN0 21KAAW13MPN3 21KAAW13MPN6 21KAAW13MPN8 21KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde G1/8 14 47,0 7,0 16,0 21KAIW10MPN0 21KAIW10MPN3 21KAIW10MPN6 21KAIW10MPN8 G1/4 17 47,0 9,0 16,0 21KAIW13MPN0 21KAIW13MPN3 21KAIW13MPN6 21KAIW13MPN8 21KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 4 14 69,0 17,0 16,0 21KATF04MPN0 21KATF04MPN3 21KATF04MPN6 21KATF04MPN8 6 14 69,0 17,0 16,0 21KATF06MPN0 21KATF06MPN3 21KATF06MPN6 21KATF06MPN8 21KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch 4 x 6 14 51,0 7,0 6,0 16,0 M10x1 21KAKO06MPN0 21KAKO06MPN3 21KAKO06MPN6 21KAKO06MPN8 6 x 8 14 51,0 7,0 6,0 16,0 M10x1 21KAKO08MPN0 21KAKO08MPN3 21KAKO08MPN6 21KAKO08MPN8 Nennweite 5 = 20 mm² Serie 21 - Kodierte Systeme 02 // Kupplungen Kodierte Systeme Serie 21 Nickel-plated brass Connection Part Number Part Number Part Number Part Number Single Shut-Off 21KAAW Coupler with valve, Male Thread 14 47 7 16 21KAAW10MPN0 21KAAW10MPN3 21KAAW10MPN6 21KAAW10MPN8 17 47 9 16 21KAAW13MPN0 21KAAW13MPN3 21KAAW13MPN6 21KAAW13MPN8 21KAIW Coupler with valve, Female Thread 14 47 7 16 21KAIW10MPN0 21KAIW10MPN3 21KAIW10MPN6 21KAIW10MPN8 17 47 9 16 21KAIW13MPN0 21KAIW13MPN3 21KAIW13MPN6 21KAIW13MPN8 21KATF Coupler with valve, Hose Barb 14 69 17 16 21KATF04MPN0 21KATF04MPN3 21KATF04MPN6 21KATF04MPN8 14 69 17 16 21KATF06MPN0 21KATF06MPN3 21KATF06MPN6 21KATF06MPN8 Coupler with valve, with Plastic Hose Connection 14 51 7 6 16 21KAKO06MPN0 21KAKO06MPN3 21KAKO06MPN6 21KAKO06MPN8 14 51 7 6 16 21KAKO08MPN0 21KAKO08MPN3 21KAKO08MPN6 21KAKO08MPN8 1ennweite Serie .Rdierte SyVtePe Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 550 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kodiertes Industriekupplungssystem entwickelt auf Basis der Serie 21 mit überdurchschnittlicher Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Die mechanische Kodierung von Kupplung und Stecker bietet die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird, was durch die Farbkodierung der eloxierten Hülsen ergänzt wird. KA Einseitig absperrend kodiert - 0 kodiert - 3 kodiert - 6 kodiert - 8 Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=