Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

9087U Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Stahl vernickelt, technisches Polymer NW C E F L L1 5,5 G1/4 9087U06 13 7,0 16,0 37,0 24,0 5,5 G3/8 9087U06 17 7,0 20,0 37,0 24,0 5,5 G1/2 9087U06 21 9,0 24,0 39,0 24,0 8,0 G1/4 9087U08 13 7,0 16,0 38,0 26,0 8,0 G3/8 9087U08 17 7,0 20,0 39,0 26,0 8,0 G1/2 9087U08 21 9,0 24,0 42,0 26,0 Stecker ohne Ventil 9086U Stecknippel mit Ventil, Innengewinde BSPP Behandelter Stahl E NW C E F L L1 5,5 G3/8 9086 23 17 9,0 19,0 36,0 24,0 Stecker ohne Ventil. Stecker Serie 30 (NW 8,5) kompatibel mit ISO B-Kupplungen der Serie C 9000 (NW 8) 9080U Stecknippel ohne Ventil, Push-In Anschluss LF 3000®, mit Knickschutz Stahl vernickelt, NBR NW ØD G L L1 5,5 8 9080U06 08 24 112,0 24,0 5,5 10 9080U06 10 24 112,0 24,0 8,0 9080U08 10 24 114,0 26,0 8,0 12 9080U08 12 29,5 125,0 26,0 Stecker ohne Ventil 9094U Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt NW ØD F L L1 L2 5,5 6 9094U06 06 14,0 51,0 24,0 25,0 5,5 8 9094U06 08 14,0 51,0 27,0 25,0 5,5 10 9094U06 10 14,0 51,0 24,0 25,0 8,0 8 9094U08 08 17,0 51,0 24,0 25,0 8,0 10 9094U08 10 17,0 51,0 27,0 25,0 8,0 13 9094U08 13 17,0 51,0 24,0 25,0 Stecker ohne Ventil Entlüftungssysteme 348 Serie C9000 - Entlüftung Drehbewegungs-Design SerieV & SeOf 9eQtiQJ 7urQiQJ 0RtiRQ 7eFKQRORJy

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=