Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme Entlüftungssysteme 9405U Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C F G L 5,5 R1/4 9405U06 13 17,0 31,5 75,0 5,5 R3/8 9405U06 17 19,0 31,5 76,5 5,5 R1/2 9405U06 21 22,0 31,5 81,5 8,0 R1/4 9405U08 13 22,0 36,5 84,0 8,0 R3/8 9405U08 17 22,0 36,5 84,0 8,0 R1/2 9405U08 21 22,0 36,5 88,0 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 9414U Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 5,5 G1/4 9414U06 13 12,0 17,0 31,5 66,5 5,5 G3/8 9414U06 17 12,0 22,0 31,5 72,0 5,5 G1/2 9414U06 21 15,0 27,0 31,5 78,0 8,0 G1/4 9414U08 13 12,0 22,0 36,5 75,0 8,0 G3/8 9414U08 17 12,0 22,0 36,5 75,0 8,0 G1/2 9414U08 21 15,0 27,0 36,5 80,0 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 9410U Verschlusskupplung mit Ventil, LF 3000® Push-In Anschluss mit Knickschutz Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD G L L1 5,5 8 9410U06 08 31,5 145,0 56,0 5,5 10 9410U06 10 31,5 145,0 56,0 8,0 9410U08 10 36,5 155,0 63,0 8,0 12 9410U08 12 36,5 165,0 63,0 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 9421U Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD F G L L1 5,5 6 9421U06 06 17,0 31,5 88,5 26,0 5,5 8 9421U06 08 17,0 31,5 88,5 26,0 5,5 10 9421U06 10 17,0 31,5 88,5 26,0 8,0 6 9421U08 06 22,0 36,5 95,0 26,0 8,0 8 9421U08 08 22,0 36,5 95,0 26,0 8,0 10 9421U08 10 22,0 36,5 95,0 26,0 8,0 13 9421U08 13 22,0 36,5 99,0 30,0 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 9416U Verschlusskupplung mit Ventil, Schottwandmontage, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G Kmax L1 L2 ØTmin 5,5 G1/4 9416U06 13 12,0 22,0 31,5 6,0 12,5 68,5 18,5 8,0 G3/8 9416U08 17 12,0 24,0 36,5 7,0 14,5 76,0 22,5 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 9440U Verschlusskupplung 2fach-Verteiler, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 G H H1 5,5 G3/8 9440U06 17 11,5 19,0 20,0 31,5 70,0 16,0 8,0 G1/2 9440U08 21 14,0 22,0 25,0 36,5 80,0 19,0 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min DE_Level 3 reduit 347 02 // Kupplungen Sicherheit C 9000 Serie C9000 - Entlüftung Drehbewegungs-Design

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=