Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

9410E Verschlusskupplung mit Ventil, LF 3000® Push-In Anschluss mit Knickschutz Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD G L L1 7,2 10 9410E07 10 36,5 151,0 63,0 7,2 12 9410E07 12 36,5 151,0 63,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min 9421E Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD F G L L1 7,2 8 9421E07 08 22,0 36,5 93,0 26,0 7,2 10 9421E07 10 22,0 36,5 93,0 26,0 7,2 13 9421E07 13 22,0 36,5 97,0 30,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min 9416E Verschlusskupplung mit Ventil, Schottwandmontage, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G Kmax L1 L2 ØTmin 7,2 G3/8 9416E07 17 12,0 24,0 36,5 7,0 14,5 74,0 22,5 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min 9440E Verschlusskupplung 2fach-Verteiler, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 G H H1 7,2 G1/2 9440E07 21 14,0 25,0 25,0 36,5 78,0 19,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min Entlüftungssysteme Entlüftungssysteme 9087E Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Stahl vernickelt, technisches Polymer NW C E F L L1 7,2 G1/4 9087E07 13 9,0 14,0 34,0 20,0 7,2 G3/8 9087E07 17 9,0 17,0 34,0 20,0 7,2 G1/2 9087E07 21 12,0 22,0 38,0 20,0 Stecker ohne Ventil 9080E Stecknippel ohne Ventil, Push-In Anschluss LF 3000®, mit Knickschutz Stahl vernickelt, NBR NW ØD G L L1 7,2 10 9080E07 10 24 114,0 20,0 7,2 12 9080E07 12 29,5 125,0 20,0 Stecker ohne Ventil 9094E Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt NW ØD F L L1 L2 7,2 8 9094E07 08 17,0 48,0 20,0 25,0 7,2 10 9094E07 10 17,0 48,0 20,0 25,0 7,2 13 9094E07 13 17,0 48,0 20,0 25,0 Stecker ohne Ventil 9401U Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 5,5 G1/4 9401U06 13 7,5 17,0 31,5 74,0 5,5 G3/8 9401U06 17 8,5 21,0 31,5 76,5 5,5 G1/2 9401U06 21 10,5 25,0 31,5 80,0 8,0 G1/4 9401U08 13 6,5 22,0 36,5 81,5 8,0 G3/8 9401U08 17 7,5 22,0 36,5 82,5 8,0 G1/2 9401U08 21 9,0 25,0 36,5 85,5 Serie C9000 ISO B6: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Serie C9000 ISO B8: einseitig absperrend = 2400 Nl/min 346 Serie C9000 - Entlüftung Drehbewegungs-Design

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=