Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

9421A Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD F G L L1 5,5 6 9421A06 06 17,0 31,5 86,5 26,0 5,5 8 9421A06 08 17,0 31,5 86,5 26,0 5,5 10 9421A06 10 17,0 31,5 86,5 26,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 9416A Verschlusskupplung mit Ventil, Schottwandmontage, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G K L1 L2 ØT 5,5 G1/4 9416A06 13 12,0 22,0 31,5 6,0 12,5 66,5 18,5 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 9440A Verschlusskupplung 2fach-Verteiler, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 G H H1 5,5 G3/8 9440A06 17 11,5 19,0 20,0 31,5 68,0 16,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 9087A Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Stahl vernickelt, technisches Polymer NW C E F L L1 5,5 G1/4 9087A06 13 9,0 17,0 36,0 22,0 5,5 G3/8 9087A06 17 9,0 19,0 36,0 22,0 5,5 G1/2 9087A06 21 12,0 24,0 40,0 22,0 Stecker ohne Ventil 9080A Stecknippel ohne Ventil, Push-In Anschluss LF 3000®, mit Knickschutz Stahl vernickelt, NBR NW ØD G L L1 5,5 8 9080A06 08 24 118,0 22,0 5,5 10 9080A06 10 24 118,0 22,0 Stecker ohne Ventil Entlüftungssysteme Entlüftungssysteme 9094A Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt NW ØD F L L1 L2 5,5 6 9094A06 06 14,0 48,5 22,0 25,0 5,5 8 9094A06 08 14,0 48,5 22,0 25,0 5,5 10 9094A06 10 14,0 48,5 22,0 25,0 Stecker ohne Ventil 9401E Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 7,2 G1/4 9401E07 13 6,5 22,0 36,5 80,0 7,2 G3/8 9401E07 17 7,5 22,0 36,5 81,0 7,2 G1/2 9401E07 21 9,0 25,0 36,5 83,5 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min 9414E Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 7,2 G1/4 9414E07 13 12,0 22,0 36,5 73,0 7,2 G3/8 9414E07 17 12,0 22,0 36,5 73,0 7,2 G1/2 9414E07 21 15,0 27,0 36,5 78,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 2000 Nl/min DE_Level 3 reduit 345 02 // Kupplungen Sicherheit C 9000 Serie C9000 - Entlüftung Drehbewegungs-Design /eYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=