Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

9401A Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 5,5 G1/4 9401A06 13 6,5 17,0 31,5 70,5 5,5 G3/8 9401A06 17 9,0 21,0 31,5 73,5 5,5 G1/2 9401A06 21 9,0 25,0 31,5 70,5 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 9405A Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C F G L 5,5 R1/4 9405A06 13 17,0 31,5 73,0 5,5 R3/8 9405A06 17 19,0 31,5 74,5 5,5 R1/2 9405A06 21 22,0 31,5 79,5 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min Entlüftungssysteme Entlüftungssysteme 9414A Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 5,5 G1/4 9414A06 13 12,0 17,0 31,5 64,5 5,5 G3/8 9414A06 17 12,0 22,0 31,5 70,0 5,5 G1/2 9414A06 21 15,0 27,0 31,5 76,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 9410A Verschlusskupplung mit Ventil, LF 3000® Push-In Anschluss mit Knickschutz Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW ØD G L L1 5,5 8 9410A06 08 31,5 143,0 54,0 5,5 10 9410A06 10 31,5 143,0 54,0 Serie C9000: einseitig absperrend = 1250 Nl/min 344 Nennweite 7,2 = 25 mm² Serie C9000 - Entlüftung Drehbewegungs-Design 9401ACoupler with valve, Male BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C E F G L Kg 5.5 G1/4 9401A06 13 6.5 17.0 31.5 70.5 5.5 G3/8 9401A06 17 9.0 21.0 31.5 73.5 5.5 G1/2 9401A06 21 9.0 25.0 31.5 70.5 C9000 series: single shut-off = 1250 Nl/min 9405ACoupler with valve, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C F G L Kg 5.5 R1/4 9405A06 13 17.0 31.5 73.0 5.5 R3/8 9405A06 17 19.0 31.5 74.5 5.5 R1/2 9405A06 21 22.0 31.5 79.5 Series C9000 series: single shut-off = 1250 Nl/min Self-Venting System Self-Venting System 9414ACoupler with valve, Female BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C E F G L Kg 5.5 G1/4 9414A06 13 12.0 17.0 31.5 64.5 5.5 G3/8 9414A06 17 12.0 22.0 31.5 70.0 5.5 G1/2 9414A06 21 15.0 27.0 31.5 76.0 Series C9000 series: single shut-off = 1250 Nl/min Coupler with valve, LF 3000® Push-In Connection, Spiral Protection Spring Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN ØD G L L1 Kg 5.5 8 9410A06 08 31.5 143.0 54.0 5.5 10 9410A06 10 31.5 143.0 54.0 Series C9000 series: single shut-off = 1250 Nl/min 1ennweite Serie & (QtO½ftuQJ 'reKEeZeJuQJV 'eViJQ 7 4 = 25 mm² Druckbereich*: bis 16 bar Material: • Kupplung: Technisches Polymer, Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: • ARO 5,5: 1.250 l/min. • Euro 7,2: 2.000 l/min. • ISO B 5,5: 1.250 l/min. • ISO B 8,0: 2.400 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplungen aus Polymer mit Drehmechanismus helfen Mensch und Maschine zu schützen. Die Kupplungen sind in drei Standardprofilen erhältlich und sind somit perfekt für nahezu jede Anwendung einsetzbar. Sicherheitshinweis Keine Gefahr von Peitschenhiebeffekten, Schnelle Entlüftung für absolut sicheres Entkuppeln. KEEntlüftungsSysteme ISO B 8,0 ISO B 5,5 EURO 7,2 ARO 5,5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=