Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme 1700KEAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/8 1700KEAW17SPN 24,0 67,0 9,0 32,0 G1/2 1700KEAW21SPN 24,0 70,0 12,0 32,0 G3/4 1700KEAW26SPN 30,0 74,0 16,0 32,0 1700KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/8 1700KEIW17SPN 24,0 64,5 12,0 32,0 G1/2 1700KEIW21SPN 24,0 68,0 12,0 32,0 G3/4 1700KEIW26SPN 32,0 74,0 16,0 32,0 Entlüftungssysteme 27SFAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 R1/4 27SFAK13SXN 17,0 40,0 12,0 R3/8 27SFAK17SXN 17,0 40,0 12,0 R1/2 27SFAK21SXN 22,0 45,0 17,0 R3/4 27SFAK26SXN 27,0 48,0 19,0 27SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/4 27SFIW13SXN 17,0 33,0 9,0 G3/8 27SFIW17SXN 9086 27 17 19,0 33,0 9,0 G1/2 27SFIW21SXN 9086 27 21 24,0 37,0 12,0 G3/4 27SFIW26SXN 9086 27 27 32,0 42,0 16,0 342 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 1700 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System 1700KEAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 24.0 67.0 9.0 32.0 24.0 70.0 12.0 32.0 30.0 74.0 16.0 32.0 1700KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 24.0 64.5 12.0 32.0 24.0 68.0 12.0 32.0 32.0 74.0 16.0 32.0 Self-Venting System Plug without valve, Male Thread Nickel-plated steel 17.0 40.0 12.0 17.0 40.0 12.0 22.0 45.0 17.0 27.0 48.0 19.0 Plug without valve, Female Thread Nickel-plated steel 17.0 33.0 9.0 19.0 33.0 9.0 24.0 37.0 12.0 32.0 42.0 16.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 3.500 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung mit Euro Profil und Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KEEntlüftungsSysteme Euro Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=