Entlüftungssysteme 1600KEAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 1600KEAK13SPN 19,0 64,5 12,0 26,0 R3/8 1600KEAK17SPN 19,0 64,5 12,0 26,0 R1/2 1600KEAK21SPN 22,0 59,0 17,0 26,0 1600KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 1600KEIW13SPN 19,0 59,0 10,0 26,0 G3/8 1600KEIW17SPN 19,0 59,0 9,0 26,0 G1/2 1600KEIW21SPN 24,0 61,5 12,0 26,0 Entlüftungssysteme 1600KETF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 1600KETF06SPN 19,0 79,5 25,0 26,0 8 1600KETF08SPN 19,0 79,5 25,0 26,0 9 1600KETF09SPN 19,0 79,5 25,0 26,0 10 1600KETF10SPN 19,0 79,5 25,0 26,0 13 1600KETF13SPN 19,0 79,5 25,0 26,0 340 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 1600 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System 1600KEAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 64.5 12.0 26.0 19.0 64.5 12.0 26.0 22.0 59.0 17.0 26.0 1600KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 59.0 10.0 26.0 19.0 59.0 9.0 26.0 24.0 61.5 12.0 26.0 Self-Venting System 1600KETF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 79.5 25.0 26.0 19.0 79.5 25.0 26.0 19.0 79.5 25.0 26.0 19.0 79.5 25.0 26.0 19.0 79.5 25.0 26.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ 7 8 = 48 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.020 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung mit Euro Profil und Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KEEntlüftungsSysteme Euro Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=