Entlüftungssysteme 25SFAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 R1/8 25SFAK10SXZ 13,0 33,0 9,0 R1/4 25SFAK13SXZ 14,0 37,0 12,0 R3/8 25SFAK17SXZ 17,0 37,0 12,0 R1/2 25SFAK21SXZ 22,0 43,0 17,0 25SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 G1/8 25SFIW10SXZ 9086 25 10 14,0 30,0 5,0 G1/4 25SFIW13SXZ 9086 25 13 17,0 38,5 12,0 G3/8 25SFIW17SXZ 9086 25 17 19,0 39,5 12,0 G1/2 25SFIW21SXZ 9086 25 21 24,0 44,0 14,0 25SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl verzinkt A L L1 D 6 25SFTF06SXZ 9085 25 06 48,0 25,0 12,0 8 25SFTF08SXZ 9085 25 08 48,0 25,0 12,0 9 25SFTF09SXZ 9085 25 09 48,0 25,0 12,0 10 25SFTF10SXZ 9085 25 10 48,0 25,0 12,0 13 25SFTF13SXZ 9085 25 13 48,0 25,0 15,0 DE_Level 3 reduit 339 02 // Kupplungen Sicherheit Serie 26 Serie 26 - Entlüftung Hülsen-Design /eYeO reduit
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=