Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme 26KEAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 26KEAW13MPN 22,0 55,0 9,0 31,0 G3/8 26KEAW17MPN 22,0 55,0 9,0 31,0 G1/2 26KEAW21MPN 24,0 58,0 12,0 31,0 26KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 26KEIW13MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G3/8 26KEIW17MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G1/2 26KEIW21MPN 24,0 60,0 12,0 31,0 Entlüftungssysteme 26KETF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 26KETF06MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 8 26KETF08MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 9 26KETF09MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 10 26KETF10MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 13 26KETF13MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 338 Nennweite 7,4 = 25 mm² Serie 26 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G1/4 26KEAW13MPN 22.0 55.0 9.0 31.0 G3/8 26KEAW17MPN 22.0 55.0 9.0 31.0 G1/2 26KEAW21MPN 24.0 58.0 12.0 31.0 26KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 22.0 57.0 9.0 31.0 22.0 57.0 9.0 31.0 24.0 60.0 12.0 31.0 Self-Venting System Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D 6 26KETF06MPN 22.0 71.0 25.0 31.0 8 26KETF08MPN 22.0 71.0 25.0 31.0 9 26KETF09MPN 22.0 71.0 25.0 31.0 10 26KETF10MPN 22.0 71.0 25.0 31.0 13 26KETF13MPN 22.0 71.0 25.0 31.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ 7 4 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: 830 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung mit Euro Profil und Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. Kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoffentriegelungshülse. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KEEntlüftungsSysteme Euro Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=