Entlüftungssysteme 24KEAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR 1 2 A HEX L L1 D R1/4 24KEAK13MPN 22,0 58,0 9,0 31,0 R3/8 24KEAK17MPN 22,0 58,0 9,0 31,0 R1/2 24KEAK21MPN 24,0 63,0 12,0 31,0 24KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 24KEIW13MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G3/8 24KEIW17MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G1/2 24KEIW21MPN 24,0 60,0 12,0 31,0 Entlüftungssysteme 24KETF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 24KETF06MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 8 24KETF08MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 9 24KETF09MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 10 24KETF10MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 13 24KETF13MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 336 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 24 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System 24KEAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 22.0 58.0 9.0 31.0 22.0 58.0 9.0 31.0 24.0 63.0 12.0 31.0 24KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 22.0 57.0 9.0 31.0 22.0 57.0 9.0 31.0 24.0 60.0 12.0 31.0 Self-Venting System 24KETF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: 830 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. 1/4" Sicherheitskupplung nach ISO 6150 B mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. Kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoffentriegelungshülse - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KEEntlüftungsSysteme ISO 6150 B Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=