Entlüftungssysteme 1400KEAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 1400KEAW13SPN 19,0 64,5 9,0 26,0 G3/8 1400KEAW17SPN 21,0 64,5 9,0 26,0 G1/2 1400KEAW21SPN 24,0 67,5 12,0 26,0 1400KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 1400KEIW13SPN 19,0 61,5 9,0 26,0 G3/8 1400KEIW17SPN 19,0 61,5 9,0 26,0 G1/2 1400KEIW21SPN 24,0 64,5 12,0 26,0 Entlüftungssysteme 1400KETF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 1400KETF06SPN 19,0 82,5 25,0 26,0 8 1400KETF08SPN 19,0 82,5 25,0 26,0 10 1400KETF10SPN 19,0 82,5 25,0 26,0 13 1400KETF13SPN 19,0 82,5 25,0 26,0 334 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 1400 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System 1400KEAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 64.5 9.0 26.0 21.0 64.5 9.0 26.0 24.0 67.5 12.0 26.0 1400KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 61.5 9.0 26.0 19.0 61.5 9.0 26.0 24.0 64.5 12.0 26.0 Self-Venting System 1400KETF Coupler with valve,Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 82.5 25.0 26.0 19.0 82.5 25.0 26.0 19.0 82.5 25.0 26.0 19.0 82.5 25.0 26.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 950 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung 1 4 nach ISO 6150 B mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KEEntlüftungsSysteme ISO 6150 B Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=