Entlüftungssysteme 14KEAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 14KEAK13MPN 22,0 58,0 9,0 31,0 R3/8 14KEAK17MPN 22,0 58,0 9,0 31,0 R1/2 14KEAK21MPN 24,0 63,0 12,0 31,0 14KEIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 14KEIW13MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G3/8 14KEIW17MPN 22,0 57,0 9,0 31,0 G1/2 14KEIW21MPN 24,0 60,0 12,0 31,0 Entlüftungssysteme 14KETF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 14KETF06MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 8 14KETF08MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 9 14KETF09MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 10 14KETF10MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 13 14KETF13MPN 22,0 71,0 25,0 31,0 332 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 14 - Entlüftung Hülsen-Design Self-Venting System 14KEAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 22.0 58.0 9.0 31.0 22.0 58.0 9.0 31.0 24.0 63.0 12.0 31.0 14KEIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 22.0 57.0 9.0 31.0 22.0 57.0 9.0 31.0 24.0 60.0 12.0 31.0 Self-Venting System 14KETF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 22.0 71.0 25.0 31.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ +½OVeQ 'eViJQ 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.400 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung mit Aro Profil und Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. Kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoffentriegelungshülse. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten Sicherheitshinweis Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original Parker Rectus Stahlsteckern gewährleistet werden. KE EntlüftungsSysteme ARO Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=