Entlüftungssysteme 84KPAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 84KPAW13APX 25,0 86,4 28,0 G3/8 84KPAW17APX 25,0 86,4 28,0 G1/2 84KPAW21APX 25,0 89,4 28,0 84KPIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 84KPIW13APX 25,0 79,4 28,0 G3/8 84KPIW17APX 25,0 79,4 28,0 G1/2 84KPIW21APX 25,0 82,4 28,0 Entlüftungssysteme 84KPTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D 10 84KPTF10APX 25,0 101,9 28,0 13 84KPTF13APX 25,0 107,4 28,0 330 Nennweite 8 = 50 mm² Serie 84 - Entlüftung Druckknopf-Technologie Self-Venting System 84KPAW Coupler with valve, Male Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 25.0 86.4 28.0 25.0 86.4 28.0 25.0 89.4 28.0 84KPIW Coupler with valve, Female Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 25.0 79.4 28.0 25.0 79.4 28.0 25.0 82.4 28.0 Self-Venting System 84KPTF Coupler with valve, Hose Barb Anodised aluminium, nickel-plated brass 25.0 101.9 28.0 25.0 107.4 28.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ PuVK %uttRQ 7eFKQRORJie Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.100 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung nach ISO 6150 C mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Bei der ersten Betätigung des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, aber der Stecker bleibt jedoch arretiert. Der Stecker wird erst beim zweiten Betätigen des Druckknopfes vollständig entkuppelt. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Der Kupplungskörper ist um 360¡ drehbar, so dass der Druckknopf in jeder Position sichtbar ist. KPEntlüftungsSysteme ISO 6150 C Profil 75%
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=