Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme 30KPAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 30KPAW13APX 27,0 71,7 29,0 G3/8 30KPAW17APX 27,0 70,7 29,0 G1/2 30KPAW21APX 27,0 73,7 29,0 30KPIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 30KPIW13APX 23,0 69,7 29,0 G3/8 30KPIW17APX 23,0 71,7 29,0 G1/2 30KPIW21APX 27,0 73,7 29,0 Entlüftungssysteme 30KPTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D 8 30KPTF08APX 27,0 86,7 29,0 10 30KPTF10APX 27,0 86,7 29,0 328 Nennweite 8 = 60 mm² Serie 30 - Entlüftung Druckknopf-Technologie Self-Venting System 30KPAWCoupler with valve, Male Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 27.0 71.7 29.0 27.0 70.7 29.0 27.0 73.7 29.0 30KPIWCoupler with valve, Female Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 23.0 69.7 29.0 23.0 71.7 29.0 27.0 73.7 29.0 Self-Venting System 30KPTFCoupler with valve, Hose Barb Anodised aluminium, nickel-plated brass 27.0 86.7 29.0 27.0 86.7 29.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ PuVK %uttRQ 7eFKQRORJie 8 5 = 60 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.970 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung nach ISO 6150 B mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Bei der ersten Betätigung des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, aber der Stecker bleibt jedoch arretiert. Der Stecker wird erst beim zweiten Betätigen des Druckknopfes vollständig entkuppelt. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Der Kupplungskörper ist um 360¡ drehbar, so dass der Druckknopf in jeder Position sichtbar ist. KPEntlüftungsSysteme ISO 6150 B Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=