Entlüftungssysteme 26KPAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 26KPAW13APX 22,0 71,9 26,0 G3/8 26KPAW17APX 22,0 71,9 26,0 G1/2 26KPAW21APX 22,0 74,9 26,0 26KPIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 26KPIW13APX 22,0 70,4 26,0 G3/8 26KPIW17APX 22,0 72,4 26,0 G1/2 26KPIW21APX 22,0 74,4 26,0 Entlüftungssysteme 26KPTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D 6 26KPTF06APX 22,0 85,7 26,0 8 26KPTF08APX 22,0 85,7 26,0 10 26KPTF10APX 22,0 85,7 26,0 13 26KPTF13APX 22,0 85,7 26,0 326 Nennweite 7,4 = 40 mm² Serie 26 - Entlüftung Druckknopf-Technologie Self-Venting System 26KPAWCoupler with valve, Male Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 71.9 26.0 22.0 71.9 26.0 22.0 74.9 26.0 26KPIWCoupler with valve, Female Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 70.4 26.0 22.0 72.4 26.0 22.0 74.4 26.0 Self-Venting System 26KPTFCoupler with valve, Hose Barb Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 85.7 26.0 22.0 85.7 26.0 22.0 85.7 26.0 22.0 85.7 26.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ PuVK %uttRQ 7eFKQRORJie 7 4 = 40 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.225 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung nach Euro Profil mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Bei der ersten Betätigung des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, aber der Stecker bleibt jedoch arretiert. Der Stecker wird erst beim zweiten Betätigen des Druckknopfes vollständig entkuppelt. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Der Kupplungskörper ist um 360¡ drehbar, so dass der Druckknopf in jeder Position sichtbar ist. KPEntlüftungsSysteme Euro Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=