Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme 24KPAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 24KPAW13APX 22,0 71,6 26,0 G3/8 24KPAW17APX 22,0 71,6 26,0 G1/2 24KPAW21APX 22,0 74,6 26,0 24KPIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 24KPIW13APX 22,0 70,1 26,0 G3/8 24KPIW17APX 22,0 72,1 26,0 G1/2 24KPIW21APX 22,0 74,1 26,0 Entlüftungssysteme 24KPTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D 6 24KPTF06APX 22,0 85,4 26,0 8 24KPTF08APX 22,0 85,4 26,0 10 24KPTF10APX 22,0 85,4 26,0 324 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 24 - Entlüftung Druckknopf-Technologie Self-Venting System 24KPAWCoupler with valve, Male Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 71.6 26.0 22.0 71.6 26.0 22.0 74.6 26.0 24KPIWCoupler with valve, Female Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 70.1 26.0 22.0 72.1 26.0 22.0 74.1 26.0 Self-Venting System 24KPTFCoupler with valve, Hose Barb Anodised aluminium, nickel-plated brass 22.0 85.4 26.0 22.0 85.4 26.0 22.0 85.4 26.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ PuVK %uttRQ 7eFKQRORJie 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 675 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung nach ISO 6150 B mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Bei der ersten Betätigung des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, aber der Stecker bleibt jedoch arretiert. Der Stecker wird erst beim zweiten Betätigen des Druckknopfes vollständig entkuppelt. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Der Kupplungskörper ist um 360¡ drehbar, so dass der Druckknopf in jeder Position sichtbar ist. KPEntlüftungsSysteme ISO 6150 B Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=