Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Entlüftungssysteme 18KPAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 18KPAW13APX 20,0 71,4 23,0 G3/8 18KPAW17APX 20,0 71,4 23,0 G1/2 18KPAW21APX 22,0 75,4 23,0 18KPIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D G1/4 18KPIW13APX 20,0 66,4 23,0 G3/8 18KPIW17APX 20,0 67,4 23,0 G1/2 18KPIW21APX 24,0 70,4 23,0 Entlüftungssysteme 18KPTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Aluminium eloxiert, Messing vernickelt A HEX L D 6 18KPTF06APX 20,0 88,9 23,0 8 18KPTF08APX 20,0 88,9 23,0 9 18KPTF09APX 20,0 88,9 23,0 13 18KPTF13APX 20,0 93,4 23,0 322 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 18 - Entlüftung Druckknopf-Technologie Self-Venting System 18KPAWCoupler with valve, Male Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 20.0 71.4 23.0 20.0 71.4 23.0 22.0 75.4 23.0 18KPIWCoupler with valve, Female Thread Anodised aluminium, nickel-plated brass 20.0 66.4 23.0 20.0 67.4 23.0 24.0 70.4 23.0 Self-Venting System 18KPTFCoupler with valve, Hose Barb Anodised aluminium, nickel-plated brass 20.0 88.9 23.0 20.0 88.9 23.0 20.0 88.9 23.0 20.0 88.9 23.0 1ennweite Serie (QtO½ftuQJ PuVK %uttRQ 7eFKQRORJie 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 12 bar Material: • Kupplung: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 810 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung nach ISO 6150 C mit Entlüftungsautomatik. Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns o keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen.Bei der ersten Betätigung des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, aber der Stecker bleibt jedoch arretiert. Der Stecker wird erst beim zweiten Betätigen des Druckknopfes vollständig entkuppelt. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 o erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz. DIN EN 983. Der Kupplungskörper ist um 360¡ drehbar, so dass der Druckknopf in jeder Position sichtbar ist. KPEntlüftungsSysteme ISO 6150 C Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=