Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Atemschutz 96SSA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing vernickelt oder Edelstahl A HEX L L1 Version R1/4 96SSAK13MXN 14,0 42,0 12,0 Messing vernickelt R3/8 96SSAK17MXN 17,0 42,0 12,0 Messing vernickelt G3/8 96SSAW17RXX 19,0 38,0 9,0 Messing vernickelt / 1.4305 96SSIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 G1/4 96SSIW13MXN 17,0 38,0 10,0 G3/8 96SSIW17MXN 19,0 38,0 10,0 96SSTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt A L L1 D 6 96SSTF06MXN 51,0 25,0 12,0 9 96SSTF09MXN 51,0 25,0 12,0 10 96SSTF10MXN 54,0 25,0 14,0 DE_Level 3 reduit 321 02 // Kupplungen Sicherheit Serie 96 – Atemschutz Serie 96 /SeYrieOV r eduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=