Atemschutz 96KSAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 96KSAK13BPN 19,0 65,0 12,0 23,0 R3/8 96KSAK17BPN 19,0 64,0 12,0 23,0 R1/2 96KSAK21BPN 22,0 66,0 17,0 23,0 96KSIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 96KSIW13BPN 19,0 60,0 10,0 23,0 G3/8 96KSIW17BPN 19,0 59,0 9,0 23,0 G1/2 96KSIW21BPN 24,0 62,0 10,0 23,0 Atemschutz 96KSTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 96KSTF06BPN 19,0 78,0 25,0 23,0 9 96KSTF09BPN 19,0 78,0 25,0 23,0 10 96KSTF10BPN 19,0 78,0 25,0 23,0 13 96KSTF13BPN 19,0 78,0 25,0 23,0 320 Nennweite 7,4 = 43 mm² Serie 96 - Atemschutz Breathing Air 96KSAKCoupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 19.0 65.0 12.0 23.0 19.0 64.0 12.0 23.0 22.0 66.0 17.0 23.0 96KSIWCoupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 19.0 60.0 10.0 23.0 19.0 59.0 9.0 23.0 24.0 62.0 10.0 23.0 Breathing Air 96KSTFCoupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 19.0 78.0 25.0 23.0 19.0 78.0 25.0 23.0 19.0 78.0 25.0 23.0 19.0 78.0 25.0 23.0 1ennweite 7 4 = 43 mm² Serie $tePVFKut] Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt oder 1.4305 • Dichtungen: NBR oder FKM Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.700 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Dieses Kupplungssystem wurde speziell für den Bereich Atemschutz entwickelt. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Sicherheitsverriegelung verhindert ein unabsichtliches Entkuppeln. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden. Geprüft nach DIN EN 14593. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KSAtemschutz Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=