Atemschutz 95KSAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR A HEX L L1 D Version R1/4 95KSAK13BPN 19,0 61,0 12,0 23,0 Messing vernickelt R1/4 95KSAK13RPN 19,0 61,0 12,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 R3/8 95KSAK17BPN 19,0 60,0 12,0 23,0 Messing vernickelt R3/8 95KSAK17RPN 19,0 60,0 12,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 R1/2 95KSAK21BPN 22,0 61,0 17,0 23,0 Messing vernickelt R1/2 95KSAK21RPN 22,0 61,0 17,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 Atemschutz 95KSIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR A A HEX L L1 D Version G1/4 95KSIW13BPN 19,0 56,0 10,0 23,0 Messing vernickelt G1/4 95KSIW13RPN 19,0 56,0 10,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 G3/8 95KSIW17BPN 19,0 55,0 9,0 23,0 Messing vernickelt G3/8 95KSIW17RPN 19,0 55,0 9,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 G1/2 95KSIW21BPN 24,0 58,0 12,0 23,0 Messing vernickelt G1/2 95KSIW21RPN 24,0 58,0 12,0 23,0 Messing vernickelt / 1.4305 318 Nennweite 7,4 = 43 mm² Serie 95 - Atemschutz Breathing Air 95KSAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass or stainless steel, NBR 19.0 61.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass 19.0 61.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 19.0 60.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass 19.0 60.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 22.0 61.0 17.0 23.0 Nickel-plated brass 22.0 61.0 17.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 Breathing Air 95KSIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass or stainless steel, NBR 19.0 56.0 10.0 23.0 Nickel-plated brass 19.0 56.0 10.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 19.0 55.0 9.0 23.0 Nickel-plated brass 19.0 55.0 9.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 24.0 58.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass 24.0 58.0 12.0 23.0 Nickel-plated brass / AISI 303 1ennweite 7 4 = 43 mm² Serie $tePVFKut] Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt / 1.4305 oder Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.700 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Dieses Kupplungssystem wurde speziell für den Bereich Atemschutz entwickelt. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Sicherheitsverriegelung verhindert ein unabsichtliches Entkuppeln. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden. Profil unverwechselbar mit Serie 96KS. Geprüft nach DIN EN 14593. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KSAtemschutz Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=