Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Einseitig absperrend 25SSAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 R1/4 25SSAK13SXZ 14,0 37,0 12,0 R3/8 25SSAK17SXZ 17,0 37,0 12,0 R1/2 25SSAK21SXZ 22,0 43,0 17,0 25SSIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 G1/4 25SSIW13SXZ 17,0 33,0 9,0 G3/8 25SSIW17SXZ 19,0 33,0 9,0 25SSTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl verzinkt A L L1 D 9 25SSTF09SXZ 48,0 25,0 12,0 Beidseitig absperrend 25KDAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 25KDAK13BPN 19,0 60,0 12,0 30,0 R3/8 25KDAK17BPN 19,0 60,0 12,0 30,0 R1/2 25KDAK21BPN 22,0 61,0 17,0 30,0 Beidseitig absperrend 25KDIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 25KDIW13BPN 19,0 56,0 10,0 30,0 G3/8 25KDIW17BPN 19,0 55,0 9,0 30,0 G1/2 25KDIW21BPN 24,0 58,0 12,0 30,0 25KDTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 25KDTF06BPN 19,0 74,0 25,0 30,0 8 25KDTF08BPN 19,0 74,0 25,0 30,0 9 25KDTF09BPN 19,0 74,0 25,0 30,0 10 25KDTF10BPN 19,0 74,0 25,0 30,0 13 25KDTF13BPN 19,0 74,0 25,0 30,0 25SDAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/4 25SDAW13MPN 22,0 43,0 9,0 G3/8 25SDAW17MPN 22,0 43,0 9,0 G1/2 25SDAW21MPN 22,0 46,0 12,0 25SDIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/4 25SDIW13MPN 22,0 43,0 10,0 G3/8 25SDIW17MPN 22,0 43,0 9,0 G1/2 25SDIW21MPN 24,0 46,0 12,0 25SDTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 6 25SDTF06MPN 21,0 60,0 25,0 8 25SDTF08MPN 21,0 60,0 25,0 9 25SDTF09MPN 21,0 60,0 25,0 10 25SDTF10MPN 21,0 60,0 25,0 13 25SDTF13MPN 21,0 60,0 25,0 DE_Level 3 reduit 317 02 // Kupplungen Sicherheit Serie 25 Serie 25 - Sicherheit /eYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=