Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Einseitig absperrend 25KSAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 25KSAK13SPN 19,0 60,0 12,0 23,0 R3/8 25KSAK17SPN 19,0 60,0 12,0 23,0 R1/2 25KSAK21SPN 22,0 61,0 17,0 23,0 25KSIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 25KSIW13SPN 19,0 56,0 10,0 23,0 G3/8 25KSIW17SPN 19,0 55,0 9,0 23,0 G1/2 25KSIW21SPN 24,0 58,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 25KSTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 25KSTF06SPN 19,0 74,0 25,0 23,0 8 25KSTF08SPN 19,0 74,0 25,0 23,0 9 25KSTF09SPN 19,0 74,0 25,0 23,0 10 25KSTF10SPN 19,0 74,0 25,0 23,0 13 25KSTF13SPN 19,0 74,0 25,0 23,0 316 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 25 - Sicherheit Single Shut-Off 25KSAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 60.0 12.0 23.0 19.0 60.0 12.0 23.0 22.0 61.0 17.0 23.0 25KSIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 56.0 10.0 23.0 19.0 55.0 9.0 23.0 24.0 58.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 25KSTF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 1ennweite 7 8 = 48 mm² Serie SiFKerKeit * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Sicherheitskupplung mit UltaFlo-Ventil und hoher Durchflussleistung. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise (Stahlentriegelungshülse), extrem hohe Durchflussleistung und lange Lebensdauer auch unter härtestem Einsatz aus. Die Sicherheitsverriegelung verhindert ein unabsichtliches Entkuppeln. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden. Die Messingversion wurde speziell für den Einsatz mit Wasser im Druckbereich bis 35 bar entwickelt. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing blank • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing / Stahl vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.800 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 28 l/min. Druckabfall 0,5 bar KS Einseitig absperrend Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 710 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7,1 l/min. Druckabfall 0,5 bar KD Beidseitig absperrend

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=