DE_Level 3 reduit Einseitig absperrend 21KSAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/8 21KSAW10MPN 14,0 36,0 7,0 16,0 G1/4 21KSAW13MPN 17,0 38,0 9,0 16,0 G3/8 21KSAW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 21KSIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/8 21KSIW10MPN 14,0 36,0 9,0 16,0 G1/4 21KSIW13MPN 17,0 38,0 9,0 16,0 G3/8 21KSIW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 Einseitig absperrend 21KSTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 4 21KSTF04MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 5 21KSTF05MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 6 21KSTF06MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 8 21KSTF08MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 9 21KSTF09MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 10 21KSTF10MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 313 02 // Kupplungen Sicherheit Serie 21 Nennweite 5 = 20 mm² Serie 21 - Sicherheit /eYeO reduit Single Shut-Off 21KSAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 14.0 36.0 7.0 16.0 17.0 38.0 9.0 16.0 19.0 38.0 9.0 16.0 21KSIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 14.0 36.0 9.0 16.0 17.0 38.0 9.0 16.0 19.0 38.0 9.0 16.0 Single Shut-Off 21KSTF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 02 // Kupplungen Sicherheit Serie 21 1ennweite Serie SiFKerKeit * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit dem weltweit verbreitetsten Profil dieser Nennweite. Ãberdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Das System verfügt zusätzlich über eine Sicherheitsverriegelung, d.h. das ungewollte Lösen der Verbindung wird verhindert. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing blank • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 550 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KS Einseitig absperrend Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KD Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK16S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=