312 Serie 200 - Dry-break - Einbaukupplung Serie 'ry Ereak (iQEaukuSSOuQJ Technische Features zur Block- und Plattenmontage – Toleranzen zur Fertigung der Aufnahme auf Anfrage. Blockmontage Plattenmontage Zulässige Achsabweichung für Blockmontage Zulässige Achsabweichung für Plattenmontage D5 D5 DD55 D5 D5 Blockmontage NW mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm L5 mm L6 mm L7 mm D1 mm D2 mm D3 mm D4 max. mm D5 mm R1 max. mm F1 F2 F3 B1 B2 3 20,10 14,90 2,10 1,10 24,80 19,60 9,60 10,00 12,00 12,50 8,00 12,00 0,50 1,0x30° – 0,5x45° 5,00 0 4 29,00 22,50 2,10 1,10 37,80 31,35 13,00 14,00 17,00 17,80 10,00 17,00 0,50 1,2x30° 0,5x30° 0,5x45° 8,65 0 6 34,25 26,65 2,10 1,10 55,80 48,20 17,00 18,50 22,00 23,00 12,00 22,00 0,50 1,3x30° 0,5x30° 0,5x45° 11,40 0 9 33,80 24,30 2,30 1,30 61,30 51,80 23,60 22,50 26,00 27,20 14,00 26,00 0,50 1,5x30° 0,5x30° 0,5x45° 16,30 0 12 44,00 34,40 2,30 1,30 73,20 63,60 25,80 28,00 31,00 32,70 16,00 33,00 0,50 1,5x30° 0,8x30° 0,5x45° 15,80 0 19 53,15 41,50 3,15 1,85 80,20 68,50 29,25 33,00 42,00 44,50 23,00 45,00 1,50 1,5x30° 1,0x30° 0,8x45° 20,30 0 Plattenmontage NW mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm L5 mm L6 mm L7 mm D1 mm D2 mm D3 mm Anschluss A F1 F2 F3 B1 B2 3 5,00 11,00 13,70 6,70 11,00 9,80 11,2 11,2 G 1/16 17,90 12,90 4 15,00 9,80 17,20 5,50 15,35 13,80 16,2 16,2 G 1/8 20,50 12,70 6 15,00 13,15 23,00 5,50 33,20 18,30 21,2 21,2 G 1/4 25,00 13,50 9 15,00 12,80 29,60 5,30 38,80 22,30 25,2 25,2 G 3/8 29,80 13,50 12 15,00 22,90 31,80 5,30 50,60 27,80 30,2 32,2 G 1/2 29,40 12,30 19 15,00 32,00 35,40 4,40 57,60 32,80 41,2 44,2 G 3/4 33,85 12,30
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=