DE_Level 3 reduit 311 02 // Kupplungen Flachdichtend Serie 200 Nennweite 3-12 Serie 200 - Dry-break - Einbaukupplung Flachdichtend 200KLIWEK Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl 1.4404, FKM NW A L D 3,0 G1/16 203KLIW08EVXEK 23,0 11,0 4,0 G1/8 204KLIW10EVXEK 35,0 16,0 6,0 G1/4 206KLIW13EVXEK 54,0 21,0 9,0 G3/8 209KLIW17EVXEK 59,0 25,0 12,0 G1/2 212KLIW21EVXEK 71,0 32,0 Flachdichtend 200SLIWEK Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Edelstahl 1.4404, FKM NW A L L1 D D1 3,0 G1/16 203SLIW08EVXEK 30,0 12,0 11,0 5,3 4,0 G1/8 204SLIW10EVXEK 42,0 15,0 16,0 8,4 6,0 G1/4 206SLIW13EVXEK 51,0 19,0 21,0 12,5 9,0 G3/8 209SLIW17EVXEK 56,0 26,0 25,0 17,0 12,0 G1/2 212SLIW21EVXEK 70,0 28,0 30,0 20,0 02 // Kupplungen Flachdichtend Serie 200 1ennweite Serie 'ry Ereak (iQEaukuSSOuQJ Dry-Break Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel AISI 316 L, FKM DN A 3.0 G1/16 23.0 11.0 4.0 G1/8 35.0 16.0 6.0 G1/4 54.0 21.0 9.0 G3/8 59.0 25.0 12.0 G1/2 71.0 32.0 Dry-Break 200SLIWEK Plug with valve, Female Thread Stainless Steel AISI 316 L, FKM DN A 3.0 G1/16 30.0 12.0 11.0 5.3 4.0 G1/8 42.0 15.0 16.0 8.4 6.0 G1/4 51.0 19.0 21.0 12.5 9.0 G3/8 56.0 26.0 25.0 17.0 12.0 G1/2 70.0 28.0 30.0 20.0 * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Flachdichtende Einbaukupplungen ohne Verriegelungsmechanismus aus Edelstahl. Verfügbar in fünf verschiedenen Größen für die modulare Block- Plattenmontage in sensiblen Umgebungen. Unterschiedliche Kupplungsgrößen können, je nach Anwendungsanforderungen, zu einer Multikupplung verbunden werden. Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: 1.4404 • Stecker: 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 203: 1,2 l/min. • Serie 204: 4,5 l/min. • Serie 206: 8,9 l/min. • Serie 209: 27 l/min. • Serie 212: 32l/min. Druckabfall 0,5 bar KLDry-break
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=