Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 309 02 // Kupplungen Zubehör Flachdichtend 200KLAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR oder FKM NW A HEX L L1 D Version 4,0 G1/8 204KLAW10MPN 14,0 45,0 7,0 19,0 Messing vernickelt 4,0 G1/8 204KLAW10EVX 14,0 45,0 7,0 19,0 1.4404 4,0 G1/4 204KLAW13MPN 17,0 47,0 9,0 19,0 Messing vernickelt 4,0 G1/4 204KLAW13EVX 17,0 47,0 9,0 19,0 1.4404 6,0 G3/8 206KLAW17MPN 22,0 69,0 9,0 25,5 Messing vernickelt 6,0 G3/8 206KLAW17EVX 22,0 69,0 9,0 25,5 1.4404 6,0 G1/2 206KLAW21MPN 22,0 72,0 12,0 25,5 Messing vernickelt 6,0 G1/2 206KLAW21EVX 24,0 72,0 12,0 25,5 1.4404 Flachdichtend 200KLIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt oder Edelstahl, NBR oder FKM NW A HEX L L1 D Version 4,0 G1/8 204KLIW10MPN 14,0 45,0 9,0 19,0 Messing vernickelt 4,0 G1/8 204KLIW10EVX 14,0 45,0 9,0 19,0 1.4404 4,0 G1/4 204KLIW13MPN 17,0 47,0 9,0 19,0 Messing vernickelt 4,0 G1/4 204KLIW13EVX 17,0 47,0 9,0 19,0 1.4404 6,0 G3/8 206KLIW17MPN 22,0 69,0 7,0 25,5 Messing vernickelt 6,0 G3/8 206KLIW17EVX 22,0 69,0 9,0 25,5 1.4404 6,0 G1/2 206KLIW21MPN 24,0 72,0 10,0 25,5 Messing vernickelt 6,0 G1/2 206KLIW21EVX 24,0 72,0 12,0 25,5 1.4404 9,0 G1/2 209KLIW21MPN 27,0 92,0 14,0 33,0 Messing vernickelt 9,0 G1/2 209KLIW21EVX 27,0 92,0 16,0 33,0 1.4404 9,0 G3/4 209KLIW26MPN 32,0 94,0 14,0 33,0 Messing vernickelt 9,0 G3/4 209KLIW26EVX 32,0 94,0 16,0 33,0 1.4404 Nennweite 4/6/9 Serie 200 - Dry-break Flachdichtend Serie 200 02 // Kupplungen Dry-Break 200KLAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass or stainless steel, NBR or FKM DN A 4.0 G1/8 14.0 45.0 7.0 19.0 Nickel-plated brass 4.0 G1/8 14.0 45.0 7.0 19.0 AISI 316L 4.0 G1/4 17.0 47.0 9.0 19.0 Nickel-plated brass 4.0 G1/4 17.0 47.0 9.0 19.0 AISI 316L 6.0 G3/8 22.0 69.0 9.0 25.5 Nickel-plated brass 6.0 G3/8 22.0 69.0 9.0 25.5 AISI 316L 6.0 G1/2 22.0 72.0 12.0 25.5 Nickel-plated brass 6.0 G1/2 24.0 72.0 12.0 25.5 AISI 316L Dry-Break 200KLIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass or stainless steel, NBR or FKM DN A 4.0 G1/8 14.0 45.0 9.0 19.0 Nickel-plated brass 4.0 G1/8 14.0 45.0 9.0 19.0 AISI 316L 4.0 G1/4 17.0 47.0 9.0 19.0 Nickel-plated brass 4.0 G1/4 17.0 47.0 9.0 19.0 AISI 316L 6.0 G3/8 22.0 69.0 7.0 25.5 Nickel-plated brass 6.0 G3/8 22.0 69.0 9.0 25.5 AISI 316L 6.0 G1/2 24.0 72.0 10.0 25.5 Nickel-plated brass 6.0 G1/2 24.0 72.0 12.0 25.5 AISI 316L 9.0 G1/2 27.0 92.0 14.0 33.0 Nickel-plated brass 9.0 G1/2 27.0 92.0 16.0 33.0 AISI 316L 9.0 G3/4 32.0 94.0 14.0 33.0 Nickel-plated brass 9.0 G3/4 32.0 94.0 16.0 33.0 AISI 316L 1ennweite Serie 'ry Ereak * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Flachdichtendes Kupplungs-System für Anwendungen in sensiblen Umgebungen, beispielsweise in der Analysetechnik, in Kühlsystemen, bei Transportsystemen und einer Vielzahl von Anwendungen mit aggressiven Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung, extrem geringen Leckageraten sowie minimalem Totraumvolumen. Keinerlei Lufteinschluss während des Kuppelvorgangs und beim Entkuppeln nur kaum wahrnehmbarer Film des geführten Mediums auf den Ventilkörpern. Ergonomische Hülsenform. Geringe Kuppelkräfte. Geschützter Ventilkörper durch Bundausführung. - Auf Anfrage erhältlich: • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 15 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt oder 1.4404 • Stecker: Messing vernickelt oder 1.4404 • Dichtungen: NBR oder FKM Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 204: 4,5 l/min. • Serie 206: 8,9 l/min. • Serie 209: 27 l/min. Druckabfall 0,5 bar KL Dry-break Serie 204 (50%) Serie 206 (50%) Serie 209 (50%) Flachdichtend Serie 200

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=