DE_Level 3 reduit 307 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 70 Beidseitig absperrend 70KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde POM, NBR Größe A HEX L L1 D max. Arbeitsdruck 1/8’’ G1/8 71KBIW10DPX 14,0 48,5 7,0 25,0 15 1/4’’ G1/4 72KBIW13DPX 19,0 57,5 10,0 29,0 15 3/8’’ G3/8 73KBIW17DPX 22,0 64,0 11,5 35,0 15 1/2’’ G1/2 74KBIW21DPX 27,0 76,0 16,0 44,5 10 3/4’’ G3/4 75KBIW26DPX 34,0 96,0 24,0 55,0 10 1’’ G1 76KBIW33DPX 41,0 105,5 24,0 62,0 10 Beidseitig absperrend 70SBIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde POM, NBR Größe A HEX L L1 max. Arbeitsdruck 1/8’’ G1/8 71SBIW10DPX 14,0 29,5 7,0 15 1/4’’ G1/4 72SBIW13DPX 19,0 35,0 10,0 15 3/8’’ G3/8 73SBIW17DPX 22,0 39,0 11,5 15 1/2’’ G1/2 74SBIW21DPX 27,0 48,0 16,0 10 3/4’’ G3/4 75SBIW26DPX 36,0 60,0 24,0 10 1’’ G1 76SBIW33DPX 41,0 56,0 24,0 10 Nennweite 4,3 - 20 Serie 70 - Kunststoff 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 70 Double Shut-off 70KBIWCoupler with valve, Female Thread Size A HEX L L1 D max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71KBIW10DPX 14.0 48.5 7.0 25.0 15 1/4’’ G1/4 72KBIW13DPX 19.0 57.5 10.0 29.0 15 3/8’’ G3/8 73KBIW17DPX 22.0 64.0 11.5 35.0 15 1/2’’ G1/2 74KBIW21DPX 27.0 76.0 16.0 44.5 10 3/4’’ G3/4 75KBIW26DPX 34.0 96.0 24.0 55.0 10 1’’ G1 76KBIW33DPX 41.0 105.5 24.0 62.0 10 Double Shut-off Plug with valve, Female Thread Size A HEX L L1 max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71SBIW10DPX 14.0 29.5 7.0 15 1/4’’ G1/4 72SBIW13DPX 19.0 35.0 10.0 15 3/8’’ G3/8 73SBIW17DPX 22.0 39.0 11.5 15 1/2’’ G1/2 74SBIW21DPX 27.0 48.0 16.0 10 3/4’’ G3/4 75SBIW26DPX 36.0 60.0 24.0 10 1’’ G1 76SBIW33DPX 41.0 56.0 24.0 10 1ennweite 4 - 20 Serie .uQVtVtRff * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungsreihe der Baugrößen 1 8 bis 1 mit Steckerprofil nach ISO 7241-1 Serie B. Besonders geeignet für den Einsatz mit flüssigen Medien. Kupplungssystem mit Zweihandbedienung, d.h. beide Hände sind beim Kuppeln bzw. Entkuppeln notwendig. Die Kupplungsreihe zeichnet sich durch hohe Durchflussraten gegenüber geringem Druckabfall aus. - Verfügbare Ventilarten: • Beidseitig absperrend ISO 7241-1 B Profil Serie 72 (50%) Serie 73 (50%) Serie 74 (50%) Serie 75 (50%) Serie 76 (50%) Druckbereich*: siehe Tabelle Material: • Kupplung: POM weiß • Stecker: POM weiß • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (NBR) Durchfluss Wasser: • Serie 72: 9 l/min. • Serie 73: 17 l/min. • Serie 74: 33 l/min. • Serie 75: 79 l/min. • Serie 76: 117 l/min. Druckabfall 0,5 bar RectuPOM Serie 71 (50%)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=