Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 305 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 48 Serie 48 - Kunststoff Einseitig absperrend Beidseitig absperrend 48SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde G3/8 21 38,5 9,0 Standard 48SFAW17DXX 48SFAW17FXX 48SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde G3/8 21 35,5 10,0 Standard 48SFIW17DXX 48SFIW17FXX G3/8 21 35,5 10,0 Rot 48SFIW17DXXR 48SFIW17FXXR G3/8 21 35,5 10,0 Blau 48SFIW17DXXB 48SFIW17FXXB 48SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss 9 47,0 22,0 18,0 Standard 48SFTF09DXX 48SFTF09FXX 48SBAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde G1/4 21 55,0 9,0 Standard 48SBAW13DPX 48SBAW13FVX 48SBAW13DPX G1/4 21 55,0 9,0 Rot 48SBAW13DPXR 48SBAW13FVXR 48SBAW13DPX G1/4 21 55,0 9,0 Blau 48SBAW13DPXB 48SBAW13FVXB 48SBAW13DPX G3/8 21 51,5 9,0 Standard 48SBAW17DPX 48SBAW17FVX 48SBAW17FVP G3/8 21 51,5 9,0 Rot 48SBAW17DPXR 48SBAW17FVXR 48SBAW17FVPR G3/8 21 51,5 9,0 Blau 48SBAW17DPXB 48SBAW17FVXB 48SBAW17FVPB G1/2 21 58,0 12,0 Standard 48SBAW21DPX 48SBAW21FVX 48SBAW21FVP G1/2 21 58,0 12,0 Rot 48SBAW21DPXR 48SBAW21FVXR 48SBAW21FVPR G1/2 21 58,0 12,0 Blau 48SBAW21DPXB 48SBAW21FVXB 48SBAW21FVPB Anschluss A HEX L L1 D Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM Artikelnummer CHEM+ Anschluss A HEX L L1 D Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM Artikelnummer CHEM+

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=