Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 303 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 48 Anschluss A HEX L L1 D Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM Artikelnummer CHEM+ 48KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde G1/4 21 70,5 9,0 26,0 Standard 48KBAW13DPX 48KBAW13FVX 48KBAW13FVP G1/4 21 70,5 9,0 26,0 Rot 48KBAW13DPXR 48KBAW13FVXR 48KBAW13FVPR G1/4 21 70,5 9,0 26,0 Blau 48KBAW13DPXB 48KBAW13FVXB 48KBAW13FVPB G3/8 21 67,0 9,0 26,0 Standard 48KBAW17DPX 48KBAW17FVX 48KBAW17FVP G3/8 21 67,0 9,0 26,0 Rot 48KBAW17DPXR 48KBAW17FVXR 48KBAW17FVPR G3/8 21 67,0 9,0 26,0 Blau 48KBAW17DPXB 48KBAW17FVXB 48KBAW17FVPB G1/2 21 73,5 12,0 26,0 Standard 48KBAW21DPX 48KBAW21FVX 48KBAW21FVP G1/2 21 73,5 12,0 26,0 Rot 48KBAW21DPXR 48KBAW21FVXR 48KBAW21FVPR G1/2 21 73,5 12,0 26,0 Blau 48KBAW21DPXB 48KBAW21FVXB 48KBAW21FVPB Nennweite 7 = 38 mm² Serie 48 - Kunststoff Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 48 Connection D Color Sleeve Part Number Part Number Part Number 48KBAW Coupler with valve, Male Thread 70.5 9 26 48KBAW13DPX 48KBAW13FVX 48KBAW13FVP 70.5 9 26 Red 48KBAW13DPXR 48KBAW13FVXR 48KBAW13FVPR 70.5 9 26 Blue 48KBAW13DPXB 48KBAW13FVXB 48KBAW13FVPB 67 9 26 48KBAW17DPX 48KBAW17FVX 48KBAW17FVP 67 9 26 Red 48KBAW17DPXR 48KBAW17FVXR 48KBAW17FVPR 67 9 26 Blue 48KBAW17DPXB 48KBAW17FVXB 48KBAW17FVPB 73.5 12 26 48KBAW21DPX 48KBAW21FVX 48KBAW21FVP 73.5 12 26 Red 48KBAW21DPXR 48KBAW21FVXR 48KBAW21FVPR 73.5 12 26 Blue 48KBAW21DPXB 48KBAW21FVXB 48KBAW21FVPB 1ennweite Serie .uQVtVtRff * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungsserie aus den Kunststoffen POM und PVDF wurde für Anwendungen in der Medizin, der Chemie, dem Lebensmittelbereich, der Pharmazie und der Labortechnik entwickelt. Das System kann auch in Vollkunststoff-Ausführung geliefert werden (RectuChem ). Die Metallfedern wurden hier durch Federn aus dem äußerst resistenten Kunststoff PEEK ersetzt. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Die Farbkodierung von Kupplung und Stecker bietet die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Die Kupplung ist auch ohne Ventil für ein System mit freiem Durchgang lieferbar. - Verfügbare Ventilarten: • Einseitig absperrend • Beidseitig absperrend Double Shut-Off Druckbereich*: bis 10 bar (POM, bei 20°C) Material: • Kupplung: POM schwarz • Stecker: POM schwarz • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (POM) Durchfluss Luft: • Einseitig absperrend: 1.100 l/min. • Beidseitig absperrend: 770 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: • Einseitig absperrend: 17 l/min. • Beidseitig absperrend: 12 l/min. Druckabfall 0,5 bar RectuPOM Druckbereich*: bis 8 bar (PVDF, mit Metallfedern) Material: • Kupplung: PVDF weiß • Stecker: PVDF weiß • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C (PVDF) Durchfluss Luft: • Einseitig absperrend: 1.100 l/min. • Beidseitig absperrend: 770 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: • Einseitig absperrend: 17 l/min. • Beidseitig absperrend: 12 l/min. Druckabfall 0,5 bar RectuChem Druckbereich*: 1-8 bar (PVDF, mit PEEK-Federn) Material: • Kupplung: PVDF weiß, PEEK-Feder • Stecker: PVDF weiß, PEEK-Feder • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C (PVDF) Durchfluss Luft: • Beidseitig absperrend: 770 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: • Beidseitig absperrend: 12 l/min. Druckabfall 0,5 bar RectuChem+ Single Shut-Off / Double Shut-off

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=