Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 301 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 21 Serie 21 - Kunststoff Beidseitig absperrend Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM 21SBAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde G1/8 17 36,0 7,0 Blau 21SBAW10DPXB 21SBAW10FVXB G1/8 17 36,0 7,0 Rot 21SBAW10DPXR 21SBAW10FVXR G1/8 17 36,0 7,0 Standard 21SBAW10DPX 21SBAW10FVX G1/4 17 38,0 7,0 Blau 21SBAW13DPXB 21SBAW13FVXB G1/4 17 38,0 7,0 Rot 21SBAW13DPXR 21SBAW13FVXR G1/4 17 38,0 7,0 Standard 21SBAW13DPX 21SBAW13FVX 21SBIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde G1/8 17 39,0 8,0 Blau 21SBIW10DPXB 21SBIW10FVXB G1/8 17 39,0 8,0 Rot 21SBIW10DPXR 21SBIW10FVXR G1/8 17 39,0 8,0 Standard 21SBIW10DPX 21SBIW10FVX G1/4 17 42,0 10,0 Blau 21SBIW13DPXB 21SBIW13FVXB G1/4 17 42,0 10,0 Rot 21SBIW13DPXR 21SBIW13FVXR G1/4 17 42,0 10,0 Standard 21SBIW13DPX 21SBIW13FVX 21SBKO Stecknippel mit Ventil, für Kunststoffschlauch 4 x 6 17 42,0 7,0 6,0 Blau 21SBKO06DPXB 21SBKO06FVXB 4 x 6 17 42,0 7,0 6,0 Rot 21SBKO06DPXR 21SBKO06FVXR 4 x 6 17 42,0 7,0 6,0 Standard 21SBKO06DPX 21SBKO06FVX 6 x 8 17 42,0 7,0 6,0 Blau 21SBKO08DPXB 21SBKO08FVXB 6 x 8 17 42,0 7,0 6,0 Rot 21SBKO08DPXR 21SBKO08FVXR 6 x 8 17 42,0 7,0 6,0 Standard 21SBKO08DPX 21SBKO08FVX

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=