300 21SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss 4 32,0 17,0 Standard 21SFTF04DXX 21SFTF04FXX 6 32,0 17,0 Standard 21SFTF06DXX 21SFTF06FXX 21SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde G1/4 17 28,0 9,0 Standard 21SFAW13DXX 21SFAW13FXX Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM 21KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss mit konischer Hülse 4 17 14,0 74,0 17,0 14,0 25,5 4,0 M10x1 Standard 21KBTS04DPX 21KBTS04FVX 6 17 14,0 74,0 17,0 14,0 25,5 4,0 M10x1 Standard 21KBTS06DPX 21KBTS06FVX 21KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss mit zylindrischer Hülse 4 17 14,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M10x1 Blau 21KBTS04DPXGB 21KBTS04FVXGB 4 17 14,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M10x1 Rot 21KBTS04DPXGR 21KBTS04FVXGR 4 17 14,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M10x1 Standard 21KBTS04DPXG 21KBTS04FVXG 6 17 17,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M12x1 Blau 21KBTS06DPXGB 21KBTS06FVXGB 6 17 17,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M12x1 Rot 21KBTS06DPXGR 21KBTS06FVXGR 6 17 17,0 74,0 17,0 14,0 21,0 4,0 M12x1 Standard 21KBTS06DPXG 21KBTS06FVXG Einseitig absperrend 21SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde G1/4 17 25,0 9,0 Blau 21SFIW13DXXB 21SFIW13FXXB G1/4 17 25,0 9,0 Rot 21SFIW13DXXR 21SFIW13FXXR G1/4 17 25,0 9,0 Standard 21SFIW13DXX 21SFIW13FXX Serie 21 - Kunststoff Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=