DE_Level 3 reduit 299 02 // Kupplungen Kunststoff Serie 21 Serie 21 - Kunststoff Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM 21KBKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Kunststoffschlauch mit konischer Hülse 4 x 6 17 14,0 68,0 7,0 18,0 25,5 4,0 M10x1 Standard 21KBKS06DPX 21KBKS06FVX 6 x 8 17 17,0 68,0 7,0 18,0 25,5 4,0 M12x1 Standard 21KBKS08DPX 21KBKS08FVX 21KBKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch mit zylindrischer Hülse 4 x 6 17 14,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M10x1 Blau 21KBKS06DPXGB 21KBKS06FVXGB 4 x 6 17 14,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M10x1 Rot 21KBKS06DPXGR 21KBKS06FVXGR 4 x 6 17 14,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M10x1 Standard 21KBKS06DPXG 21KBKS06FVXG 6 x 8 17 17,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M12x1 Blau 21KBKS08DPXGB 21KBKS08FVXGB 6 x 8 17 17,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M12x1 Rot 21KBKS08DPXGR 21KBKS08FVXGR 6 x 8 17 17,0 68,0 7,0 18,0 21,0 4,0 M12x1 Standard 21KBKS08DPXG 21KBKS08FVXG 21KBTE Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Schlauchanschluss für Frontplattenmontage 4 17 27,0 60,0 17,0 20,5 28,0 7,0 M25x1 Standard 21KBTE04DPX 21KBTE04FVX 6 17 27,0 60,0 17,0 20,5 28,0 7,0 M25x1 Standard 21KBTE06DPX 21KBTE06FVX 21KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss mit konischer Hülse 4 17 60,0 17,0 25,5 Standard 21KBTF04DPX 21KBTF04FVX 6 17 60,0 17,0 25,5 Standard 21KBTF06DPX 21KBTF06FVX 21KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss mit zylindrischer Hülse 4 17 60,0 17,0 21,0 Blau 21KBTF04DPXGB 21KBTF04FVXGB 4 17 60,0 17,0 21,0 Rot 21KBTF04DPXGR 21KBTF04FVXGR 4 17 60,0 17,0 21,0 Standard 21KBTF04DPXG 21KBTF04FVXG 6 17 60,0 17,0 21,0 Blau 21KBTF06DPXGB 21KBTF06FVXGB 6 17 60,0 17,0 21,0 Rot 21KBTF06DPXGR 21KBTF06FVXGR 6 17 60,0 17,0 21,0 Standard 21KBTF06DPXG 21KBTF06FVXG Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=