Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

298 Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM 21KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde mit konischer Hülse G1/8 17 53,0 8,0 25,5 Standard 21KBIW10DPX 21KBIW10FVX G1/4 17 39,0 9,0 25,5 Standard 21KBIW13DPX 21KBIW13FVX 21KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde mit zylindrischer Hülse G1/8 17 53,0 8,0 21,0 Blau 21KBIW10DPXGB 21KBIW10FVXGB G1/8 17 53,0 8,0 21,0 Rot 21KBIW10DPXGR 21KBIW10FVXGR G1/8 17 53,0 8,0 21,0 Standard 21KBIW10DPXG 21KBIW10FVXG G1/4 17 39,0 9,0 21,0 Blau 21KBIW13DPXGB 21KBIW13FVXGB G1/4 17 39,0 9,0 21,0 Rot 21KBIW13DPXGR 21KBIW13FVXGR G1/4 17 39,0 9,0 21,0 Standard 21KBIW13DPXG 21KBIW13FVXG 21KBKE Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch für Frontplattenmontage 4 x 6 17 27,0 56,0 7,0 20,5 28,0 7,0 M25x1 Standard 21KBKE06DPX 21KBKE06FVX 6 x 8 17 27,0 56,0 7,0 20,5 28,0 7,0 M25x1 Standard 21KBKE08DPX 21KBKE08FVX 21KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch mit konischer Hülse 4 x 6 17 56,0 6,0 7,0 25,5 M10x1 Standard 21KBKO06DPX 21KBKO06FVX 6 x 8 17 56,0 6,0 7,0 25,5 M12x1 Standard 21KBKO08DPX 21KBKO08FVX 21KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch mit zylindrischer Hülse 4 x 6 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Blau 21KBKO06DPXGB 21KBKO06FVXGB 4 x 6 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Rot 21KBKO06DPXGR 21KBKO06FVXGR 4 x 6 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Standard 21KBKO06DPXG 21KBKO06FVXG 6 x 8 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Blau 21KBKO08DPXGB 21KBKO08FVXGB 6 x 8 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Rot 21KBKO08DPXGR 21KBKO08FVXGR 6 x 8 17 56,0 6,0 7,0 21,0 Standard 21KBKO08DPXG 21KBK008FVXR Serie 21 - Kunststoff Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=