297 02 // Kupplungen Anschluss A HEX HEX1 L L1 L2 D B G Farbe Hülse Artikelnummer POM Artikelnummer CHEM 21KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde mit konischer Hülse G1/8 17 50,0 7,0 25,5 Standard 21KBAW10DPX 21KBAW10FVX G1/4 17 50,0 7,0 25,5 Standard 21KBAW13DPX 21KBAW13FVX 21KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde mit zylindrischer Hülse G1/8 17 50,0 7,0 21,0 Blau 21KBAW10DPXGB 21KBAW10FVXGB G1/8 17 50,0 7,0 21,0 Rot 21KBAW10DPXGR 21KBAW10FVXGR G1/8 17 50,0 7,0 21,0 Standard 21KBAW10DPXG 21KBAW10FVXG G1/4 17 50,0 7,0 21,0 Blau 21KBAW13DPXGB 21KBAW13FVXGB G1/4 17 50,0 7,0 21,0 Rot 21KBAW13DPXGR 21KBAW13FVXGR G1/4 17 50,0 7,0 21,0 Standard 21KBAW13DPXG 21KBAW13FVXG Nennweite 5 = 20 mm² Serie 21 - Kunststoff Kunststoff Serie 21 02 // Kupplungen Connection HEX HEX1 L L1 L2 D B G Color Sleeve Part Number Part Number Coupler with valve, Male Thread with tapered sleeve 50 7 25.5 21KBAW10DPX 21KBAW10FVX 50 7 25.5 21KBAW13DPX 21KBAW13FVX Coupler with valve, Male Thread with cylindrical sleeve 50 7 21 Blue 50 7 21 Red 50 7 21 50 7 21 Blue 50 7 21 Red 50 7 21 1ennweite Serie .uQVtVtRff Druckbereich*: bis 10 bar (POM, bei 20°C) Material: • Kupplung: POM schwarz • Stecker: POM schwarz • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (POM) Durchfluss Luft: • Einseitig absperrend: 550 l/min. • Beidseitig absperrend: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: • Einseitig absperrend: 7 l/min. • Beidseitig absperrend: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung aus den Kunststoffen POM und PVDF mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil dieser Nennweite. Ãberdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Das neuartige Kunststoff-Verrieglungssystem mit der griffigen Entriegelungshülse erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieser Baureihe erheblich. Zwei Hülsenformen o konisch und zylindrisch, wobei die konische Hülsenform das Handling mit Handschuhen erleichtert. Die Farbkodierung von Kupplung und Stecker bietet die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. - Verfügbare Ventilarten: • Einseitig absperrend • Beidseitig absperrend RectuPOM Druckbereich*: bis 8 bar (PVDF, bei 20°C) Material: • Kupplung: PVDF weiß • Stecker: PVDF weiß • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C (PVDF) Durchfluss Luft: • Einseitig absperrend: 550 l/min. • Beidseitig absperrend: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: • Einseitig absperrend 7 l/min. • Beidseitig absperrend: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar Double Shut-Off RectuChem Kunststoff Serie 21 SE i n gs el ei t iSghaubt -sOp fef r/r eDnodu/bBl eeSi dhsueti-toi gff a b s p e r r e n d
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=