296 Nennweite 4,3 - 20 Serie 70 - Edelstahl 1ennweite 4 3 - 20 Serie (deOVtaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungsreihe der Baugrößen 1 8 bis 1 mit Steckerprofil nach ISO 7241-1 Serie B. Besonders geeignet für den Einsatz mit flüssigen Medien. Kupplungssystem mit Zweihandbedienung, d.h. beide Hände sind beim Kuppeln bzw. Entkuppeln notwendig. Die Kupplungsreihe zeichnet sich durch hohe Durchflussraten gegenüber geringem Druckabfall aus. - Auf Anfrage erhältlich: • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien ISO 7241-1 B Profil Serie 71 (50%) Serie 72 (50%) Serie 73 (50%) Serie 74 (50%) Serie 75 (50%) Serie 76 (50%) Druckbereich*: siehe Tabelle Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Wasser: • Serie 71: 6 l/min. • Serie 72: 9 l/min. • Serie 73: 17 l/min. • Serie 74: 33 l/min. • Serie 75: 79 l/min. • Serie 76: 117 l/min. Druckabfall 0,5 bar KBBeidseitig absperrend Double Shut-off 70KBIW Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM Size A HEX L L1 D Version max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71KBIW10RVX 14.0 48.5 7.0 25.0 AISI 303 250 1/4’’ G1/4 72KBIW13RVX 19.0 57.5 10.0 29.0 AISI 303 250 1/4’’ G1/4 72KBIW13EVX 19.0 57.5 10.0 29.0 AISI 316L 250 3/8’’ G3/8 73KBIW17RVX 22.0 64.0 11.5 35.0 AISI 303 250 3/8’’ G3/8 73KBIW17EVX 22.0 64.0 11.5 35.0 AISI 316L 250 1/2’’ G1/2 74KBIW21RVX 27.0 76.0 16.0 44.5 AISI 303 250 1/2’’ G1/2 74KBIW21EVX 27.0 76.0 16.0 44.5 AISI 316L 250 3/4’’ G3/4 75KBIW26RVX 34.0 96.0 24.0 55.0 AISI 303 160 3/4’’ G3/4 75KBIW26EVX 34.0 96.0 24.0 55.0 AISI 316L 160 1’’ G1 76KBIW33RVX 41.0 105.5 24.0 62.0 AISI 303 100 1’’ G1 76KBIW33EVX 41.0 105.5 24.0 62.0 AISI 316L 100 Double Shut-off 70SBIW Plug with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM Size A HEX L L1 Version max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71SBIW10RVX 14.0 29.5 7.0 AISI 303 250 1/4’’ G1/4 72SBIW13RVX 19.0 35.0 10.0 AISI 303 250 1/4’’ G1/4 72SBIW13EVX 19.0 35.0 10.0 AISI 316L 250 3/8’’ G3/8 73SBIW17RVX 22.0 39.0 11.5 AISI 303 250 3/8’’ G3/8 73SBIW17EVX 22.0 39.0 11.5 AISI 316L 250 1/2’’ G1/2 74SBIW21RVX 27.0 48.0 16.0 AISI 303 250 1/2’’ G1/2 74SBIW21EVX 27.0 48.0 16.0 AISI 316L 250 3/4’’ G3/4 75SBIW26RVX 36.0 60.0 24.0 AISI 303 160 3/4’’ G3/4 75SBIW26EVX 36.0 60.0 24.0 AISI 316L 160 1’’ G1 76SBIW33RVX 41.0 65.0 24.0 AISI 303 100 1’’ G1 76SBIW33EVX 41.0 65.0 24.0 AISI 316L 100 Beidseitig absperrend 70KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM Größe A HEX L L1 D Version max. Arbeitsdruck 1/8 G1/8 71KBIW10RVX 14,0 48,5 7,0 25,0 1.4305 250 1/4 G1/4 72KBIW13RVX 19,0 57,5 10,0 29,0 1.4305 250 1/4 G1/4 72KBIW13EVX 19,0 57,5 10,0 29,0 1.4404 250 3/8 G3/8 73KBIW17RVX 22,0 64,0 11,5 35,0 1.4305 250 3/8 G3/8 73KBIW17EVX 22,0 64,0 11,5 35,0 1.4404 250 1/2 G1/2 74KBIW21RVX 27,0 76,0 16,0 44,5 1.4305 250 1/2 G1/2 74KBIW21EVX 27,0 76,0 16,0 44,5 1.4404 250 3/4 G3/4 75KBIW26RVX 34,0 96,0 24,0 55,0 1.4305 160 3/4 G3/4 75KBIW26EVX 34,0 96,0 24,0 55,0 1.4404 160 1 G1 76KBIW33RVX 41,0 105,5 24,0 62,0 1.4305 100 1 G1 76KBIW33EVX 41,0 105,5 24,0 62,0 1.4404 100 Beidseitig absperrend Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM Größe A HEX L L1 Version max. Arbeitsdruck 1/8 G1/8 71SBIW10RVX 14,0 29,5 7,0 1.4305 250 1/4 G1/4 72SBIW13RVX 19,0 35,0 10,0 1.4305 250 1/4 G1/4 72SBIW13EVX 19,0 35,0 10,0 1.4404 250 3/8 G3/8 73SBIW17RVX 22,0 39,0 11,5 1.4305 250 3/8 G3/8 73SBIW17EVX 22,0 39,0 11,5 1.4404 250 1/2 G1/2 74SBIW21RVX 27,0 48,0 16,0 1.4305 250 1/2 G1/2 74SBIW21EVX 27,0 48,0 16,0 1.4404 250 3/4 G3/4 75SBIW26RVX 36,0 60,0 24,0 1.4305 160 3/4 G3/4 75SBIW26EVX 36,0 60,0 24,0 1.4404 160 1 G1 76SBIW33RVX 41,0 65,0 24,0 1.4305 100 1 G1 76SBIW33EVX 41,0 65,0 24,0 1.4404 100
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=