Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 293 02 // Kupplungen Edelstahl Serie 27 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 27 - Edelstahl 02 // Kupplungen Edelstahl Serie 27 1ennweite Serie (deOVtaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 2.400 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 31 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Universell einsetzbare Industriekupplung 1 2 mit europäischem Standardprofil für den Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise, extrem hohe Durchflussleistung und lange Lebensdauer auch unter härtestem Einsatz aus. Durch die Bundausführung werden Beschädigungen am Ventilkörper minimiert. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 950 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 14 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S Single Shut-Off 27KAAW Coupler with valve, Male Thread Stainless Steel, FKM A HEX L L1 D Version G3/8 27KAAW17RVX 24.0 58.0 9.0 27.0 AISI 303 G3/8 27KAAW17EVX 24.0 58.0 9.0 27.0 AISI 316L G1/2 27KAAW21RVX 24.0 60.0 12.0 27.0 AISI 303 G1/2 27KAAW21EVX 24.0 60.0 12.0 27.0 AISI 316L G3/4 27KAAW26RVX 32.0 61.0 16.0 27.0 AISI 303 G3/4 27KAAW26EVX 32.0 61.0 16.0 27.0 AISI 316L Single Shut-Off 27KAIW Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM A HEX L L1 D Version G3/8 27KAIW17RVX 24.0 56.0 11.0 27.0 AISI 303 G3/8 27KAIW17EVX 24.0 56.0 11.0 27.0 AISI 316L G1/2 27KAIW21RVX 24.0 56.0 12.0 27.0 AISI 303 G1/2 27KAIW21EVX 24.0 56.0 12.0 27.0 AISI 316L G3/4 27KAIW26RVX 32.0 60.0 16.0 27.0 AISI 303 G3/4 27KAIW26EVX 32.0 60.0 16.0 27.0 AISI 316L Einseitig absperrend 27KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM 24,0 58,0 9,0 27,0 1.4305 24,0 58,0 9,0 27,0 1.4404 24,0 60,0 12,0 27,0 1.4305 24,0 60,0 12,0 27,0 1.4404 32,0 61,0 16,0 27,0 1.4305 32,0 61,0 16,0 27,0 1.4404 Einseitig absperrend 27KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM 24,0 56,0 11,0 27,0 1.4305 24,0 56,0 11,0 27,0 1.4404 24,0 56,0 12,0 27,0 1.4305 24,0 56,0 12,0 27,0 1.4404 32,0 60,0 16,0 27,0 1.4305 32,0 60,0 16,0 27,0 1.4404

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=