Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

290 Nennweite 7,4 = 42 mm² Serie 25 - Edelstahl 1ennweite 7 4 = 42 mm² Serie (deOVtaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 1.800 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 28 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Universell einsetzbare Industriekupplung mit europäischem Standardprofil für den Einsatz mit gasförmigen, flüssigen und aggressiven Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch unter härtestem Einsatz aus. Durch die Bundausführung werden Beschädigungen am Ventilkörper minimiert. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 710 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7,1 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off 25KAAW Coupler with valve, Male Thread Stainless Steel, FKM A HEX L L1 D Version G1/4 25KAAW13RVX 19.0 60.0 10.5 23.0 AISI 303 G1/4 25KAAW13EVX 19.0 60.0 10.5 23.0 AISI 316L G3/8 25KAAW17RVX 19.0 58.0 9.0 23.0 AISI 303 G3/8 25KAAW17EVX 19.0 58.0 9.0 23.0 AISI 316L G1/2 25KAAW21RVX 24.0 61.0 12.0 23.0 AISI 303 G1/2 25KAAW21EVX 24.0 61.0 12.0 23.0 AISI 316L Single Shut-Off 25KAIW Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM A HEX L L1 D Version G1/4 25KAIW13RVX 19.0 56.0 10.0 23.0 AISI 303 G1/4 25KAIW13EVX 19.0 56.0 10.0 23.0 AISI 316L G3/8 25KAIW17RVX 19.0 55.0 9.0 23.0 AISI 303 G3/8 25KAIW17EVX 19.0 55.0 9.0 23.0 AISI 316L G1/2 25KAIW21RVX 24.0 58.0 12.0 23.0 AISI 303 G1/2 25KAIW21EVX 24.0 58.0 12.0 23.0 AISI 316L Einseitig absperrend 25KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM 19,0 60,0 10,5 23,0 1.4305 19,0 60,0 10,5 23,0 1.4404 19,0 58,0 9,0 23,0 1.4305 19,0 58,0 9,0 23,0 1.4404 24,0 61,0 12,0 23,0 1.4305 24,0 61,0 12,0 23,0 1.4404 Einseitig absperrend 25KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM 19,0 56,0 10,0 23,0 1.4305 19,0 56,0 10,0 23,0 1.4404 19,0 55,0 9,0 23,0 1.4305 19,0 55,0 9,0 23,0 1.4404 24,0 58,0 12,0 23,0 1.4305 24,0 58,0 12,0 23,0 1.4404

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=