DE_Level 3 reduit 287 02 // Kupplungen Edelstahl Serie 21 Einseitig absperrend 21KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version 6 21KATF06RVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4305 6 21KATF06EVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4404 8 21KATF08RVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4305 8 21KATF08EVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4404 9 21KATF09RVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4305 9 21KATF09EVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4404 10 21KATF10RVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4305 10 21KATF10EVX 14,0 46,0 17,0 16,0 1.4404 21KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl, FKM A HEX G L L1 L2 D Version 4 x 6 21KAKO06RVX 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 1.4305 4 x 6 21KAKO06EVX 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 1.4404 6 x 8 21KAKO08RVX 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 1.4305 6 x 8 21KAKO08EVX 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 1.4404 21SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Edelstahl A HEX L L1 Version G1/8 21SFAW10RXX 14,0 25,0 7,0 1.4305 G1/8 21SFAW10EXX 9087X21 10 14,0 25,0 7,0 1.4404 G1/4 21SFAW13RXX 17,0 28,0 9,0 1.4305 G1/4 21SFAW13EXX 9087X21 13 17,0 28,0 9,0 1.4404 G3/8 21SFAW17RXX 19,0 28,0 9,0 1.4305 Einseitig absperrend 21SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Edelstahl A HEX L L1 Version G1/8 21SFIW10RXX 14,0 25,0 8,0 1.4305 G1/8 21SFIW10EXX 9086X21 10 14,0 25,0 8,0 1.4404 G1/4 21SFIW13RXX 17,0 25,0 9,0 1.4305 G1/4 21SFIW13EXX 9086X21 13 17,0 25,0 9,0 1.4404 G3/8 21SFIW17RXX 19,0 26,0 9,0 1.4305 21SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl A L L1 D Version 6 21SFTF06RXX 32,0 17,0 9,0 1.4305 6 21SFTF06EXX 32,0 17,0 9,0 1.4404 8 21SFTF08RXX 32,0 17,0 9,0 1.4305 8 21SFTF08EXX 32,0 17,0 9,0 1.4404 9 21SFTF09RXX 33,0 17,0 10,0 1.4305 9 21SFTF09EXX 33,0 17,0 10,0 1.4404 10 21SFTF10RXX 33,0 17,0 12,0 1.4305 10 21SFTF10EXX 33,0 17,0 12,0 1.4404 21SFKO Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl A HEX HEX1 G L L1 L2 D Version 4 x 6 21SFKO06RXX 12,0 12,0 M10x1 32,0 7,0 6,0 10,0 1.4305 4 x 6 21SFKO06EXX 12,0 12,0 M10x1 32,0 7,0 6,0 10,0 1.4404 6 x 8 21SFKO08RXX 14,0 14,0 M12x1 32,0 7,0 6,0 12,0 1.4305 6 x 8 21SFKO08EXX 14,0 14,0 M12x1 32,0 7,0 6,0 12,0 1.4404 Serie 21 - Edelstahl /eYeO reduit
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=