286 Einseitig absperrend 21KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version G1/8 21KAAW10RVX 14,0 36,0 7,0 16,0 1.4305 G1/8 21KAAW10EVX 14,0 36,0 7,0 16,0 1.4404 G1/4 21KAAW13RVX 17,0 38,0 9,0 16,0 1.4305 G1/4 21KAAW13EVX 17,0 38,0 9,0 16,0 1.4404 G3/8 21KAAW17RVX 19,0 38,0 9,0 16,0 1.4305 G3/8 21KAAW17EVX 19,0 38,0 9,0 16,0 1.4404 Einseitig absperrend 21KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version G1/8 21KAIW10RVX 14,0 36,0 9,0 16,0 1.4305 G1/8 21KAIW10EVX 14,0 36,0 9,0 16,0 1.4404 G1/4 21KAIW13RVX 17,0 38,0 9,0 16,0 1.4305 G1/4 21KAIW13EVX 17,0 38,0 9,0 16,0 1.4404 G3/8 21KAIW17RVX 19,0 38,0 9,0 16,0 1.4305 G3/8 21KAIW17EVX 19,0 38,0 9,0 16,0 1.4404 Nennweite 5 = 20 mm² Serie 21 - Edelstahl Single Shut-Off 21KAAW Coupler with valve, Male Thread Stainless Steel, FKM 14.0 36.0 7.0 16.0 AISI 303 14.0 36.0 7.0 16.0 AISI 316L 17.0 38.0 9.0 16.0 AISI 303 17.0 38.0 9.0 16.0 AISI 316L 19.0 38.0 9.0 16.0 AISI 303 19.0 38.0 9.0 16.0 AISI 316L Single Shut-Off 21KAIW Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM 14.0 36.0 9.0 16.0 AISI 303 14.0 36.0 9.0 16.0 AISI 316L 17.0 38.0 9.0 16.0 AISI 303 17.0 38.0 9.0 16.0 AISI 316L 19.0 38.0 9.0 16.0 AISI 303 19.0 38.0 9.0 16.0 AISI 316L 1ennweite Serie (deOVtaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 550 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit dem weltweit verbreitetsten Profil dieser Nennweite. Ãberdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Kleine Baumaße und große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK16S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=