284 Nennweite 3 = 7 mm² Serie 303 - Edelstahl 1ennweite Serie (deOVtaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit Steckerprofil gemäß ISO 6150 C. Weitverbreitetes Profil in der Analyse- und Medizintechnik. Ãberdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien ISO 6150 C Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4404 • Stecker: 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 160 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 2,2 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Double Shut-off 303KBAW Coupler with valve, Male Thread Stainless Steel AISI 316 L, FKM A HEX L L1 D G1/8 303KBAW10EVX 14.0 43.0 7.0 18.0 G1/4 303KBAW13EVX 17.0 45.0 9.0 18.0 303KBIW Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel AISI 316 L, FKM A HEX L L1 D G1/8 303KBIW10EVX 14.0 43.0 9.0 18.0 G1/4 303KBIW13EVX 17.0 45.0 9.0 18.0 Double Shut-off 303KBKO Coupler with valve, with Plastic Hose Connection Stainless Steel AISI 316 L, FKM A HEX G L L1 L2 D 4 x 6 303KBKO06EVX 14.0 M10x 1 49.0 7.0 6.0 18.0 6 x 8 303KBKO08EVX 14.0 M12x1 49.0 7.0 6.0 18.0 303SBAW Plug with valve, Male Thread Stainless Steel AISI 316 L, FKM A HEX L L1 G1/8 303SBAW10EVX 14.0 48.5 7.0 G1/4 303SBAW13EVX 17.0 50.5 9.0 Beidseitig absperrend 303KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl 1.4404, FKM 14,0 43,0 7,0 18,0 17,0 45,0 9,0 18,0 303KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl 1.4404, FKM 14,0 43,0 9,0 18,0 17,0 45,0 9,0 18,0 Beidseitig absperrend Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl 1.4404, FKM 14,0 M10x 1 49,0 7,0 6,0 18,0 14,0 M12x1 49,0 7,0 6,0 18,0 303SBAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Edelstahl 1.4404, FKM 14,0 48,5 7,0 17,0 50,5 9,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=