DE_Level 3 reduit 283 02 // Kupplungen Edelstahl Serie 20 Serie 20 - Edelstahl Beidseitig absperrend 20KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl, FKM A L L1 D Version 4 20KBTF04RVX 35,0 13,0 10,0 1.4305 4 20KBTF04EVX 35,0 13,0 10,0 1.4404 5 20KBTF05RVX 35,0 13,0 10,0 1.4305 20KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl, FKM A HEX G L L1 L2 D Version 3 x 4 20KBKO04RVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 3 x 4 20KBKO04EVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 3 x 5 20KBKO05RVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 3 x 5 20KBKO05EVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 4 x 6 20KBKO06RVX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 4 x 6 20KBKO06EVX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 20KBKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Edelstahl 1.4305, FKM A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 3 x 4 20KBKS04RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 3 x 5 20KBKS05RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 4 x 6 20KBKS06RVX 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Beidseitig absperrend 20SBA Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 Version M5 20SBAM05RVX 9,0 28,0 5,0 1.4305 M5 20SBAM05EVX 9287X20 19 9,0 28,0 5,0 1.4404 G1/8 20SBAW10RVX 11,0 30,0 7,0 1.4305 G1/8 20SBAW10EVX 9287X20 10 11,0 30,0 7,0 1.4404 20SBI Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 Version M5 20SBIM05RVX 9,0 27,0 5,0 1.4305 M5 20SBIM05EVX 9,0 27,0 5,0 1.4404 G1/8 20SBIW10RVX 12,0 30,0 7,0 1.4305 G1/8 20SBIW10EVX 9286X20 10 12,0 30,0 7,0 1.4404 20SBTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl, FKM A HEX L L1 Version 4 20SBTF04RVX 8,0 37,0 13,0 1.4305 4 20SBTF04EVX 8,0 37,0 13,0 1.4404 5 20SBTF05RVX 8,0 37,0 13,0 1.4305 20SBKO Stecknippel mit Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl, FKM A HEX G L L1 L2 Version 3 x 4 20SBKO04RVX 9,0 M7x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4305 3 x 4 20SBKO04EVX 9,0 M7x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4404 3 x 5 20SBKO05RVX 9,0 M7x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4305 3 x 5 20SBKO05EVX 9,0 M7x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4404 4 x 6 20SBKO06RVX 9,0 M8x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4305 4 x 6 20SBKO06EVX 9,0 M8x0,5 36,0 7,0 5,0 1.4404 20SBKS Stecknippel mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Edelstahl 1.4305, FKM A HEX HEX1 B G L L1 L2 3 x 4 20SBKS04RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 47,0 7,0 17,0 3 x 5 20SBKS05RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 47,0 7,0 17,0 4 x 6 20SBKS06RVX 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 47,0 7,0 17,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=