282 Einseitig absperrend 20KAKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Edelstahl 1.4305, FKM A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 3 x 4 20KAKS04RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 3 x 5 20KAKS05RVX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 4 x 6 20KAKS06RVX 12,0 11,0 3,0 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Einseitig absperrend 20SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Edelstahl A HEX L L1 Version M5 20SFAM05RXX 7,0 18,0 5,0 1.4305 M5 20SFAM05EXX 7,0 18,0 5,0 1.4404 G1/8 20SFAW10RXX 11,0 20,0 7,0 1.4305 G1/8 20SFAW10EXX 11,0 20,0 7,0 1.4404 20SFI Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Edelstahl A HEX L L1 Version M5 20SFIM05RXX 7,0 17,0 5,0 1.4305 M5 20SFIM05EXX 7,0 17,0 5,0 1.4404 G1/8 20SFIW10RXX 12,0 19,0 7,0 1.4305 G1/8 20SFIW10EXX 12,0 19,0 7,0 1.4404 20SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl A L L1 D Version 4 20SFTF04RXX 24,0 13,0 7,0 1.4305 4 20SFTF04EXX 24,0 13,0 7,0 1.4404 5 20SFTF05RXX 22,0 13,0 9,0 1.4305 Serie 20 - Edelstahl 20SFKO Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl A HEX G L L1 L2 Version 3 x 4 20SFKO04RXX 8,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4305 3 x 4 20SFKO04EXX 8,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4404 3 x 5 20SFKO05RXX 8,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4305 3 x 5 20SFKO05EXX 8,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4404 4 x 6 20SFKO06RXX 8,0 M8x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4305 4 x 6 20SFKO06EXX 8,0 M8x0,5 25,0 7,0 5,0 1.4404 Beidseitig absperrend 20KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version M5 20KBAM05RVX 9,0 26,0 5,0 10,0 1.4305 M5 20KBAM05EVX 9201X20 19 9,0 26,0 5,0 10,0 1.4404 G1/8 20KBAW10RVX 11,0 28,0 7,0 10,0 1.4305 G1/8 20KBAW10EVX 9201X20 10 11,0 28,0 7,0 10,0 1.4404 20KBI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version M5 20KBIM05RVX 9,0 25,0 5,0 10,0 1.4305 M5 20KBIM05EVX 9214X20 19 9,0 25,0 5,0 10,0 1.4404 G1/8 20KBIW10RVX 12,0 28,0 7,0 10,0 1.4305 G1/8 20KBIW10EVX 9214X20 10 12,0 28,0 7,0 10,0 1.4404
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=