Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 281 02 // Kupplungen Serie 20 - Edelstahl Edelstahl Serie 20 Einseitig absperrend 20KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version M5 20KAAM05RVX 9,0 26,0 5,0 10,0 1.4305 M5 20KAAM05EVX 9,0 26,0 5,0 10,0 1.4404 G1/8 20KAAW10RVX 11,0 28,0 7,0 10,0 1.4305 G1/8 20KAAW10EVX 11,0 28,0 7,0 10,0 1.4404 Einseitig absperrend 20KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Edelstahl, FKM A HEX L L1 D Version M5 20KAIM05RVX 9,0 25,0 5,0 10,0 1.4305 M5 20KAIM05EVX 9,0 25,0 5,0 10,0 1.4404 G1/8 20KAIW10RVX 12,0 28,0 7,0 10,0 1.4305 G1/8 20KAIW10EVX 12,0 28,0 7,0 10,0 1.4404 20KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Edelstahl, FKM A L L1 D Version 4 20KATF04RVX 35,0 13,0 10,0 1.4305 4 20KATF04EVX 35,0 13,0 10,0 1.4404 5 20KATF05RVX 35,0 13,0 10,0 1.4305 20KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Edelstahl, FKM A HEX G L L1 L2 D Version 3 x 4 20KAKO04RVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 3 x 4 20KAKO04EVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 3 x 5 20KAKO05RVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 3 x 5 20KAKO05EVX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 4 x 6 20KAKO06RVX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4305 4 x 6 20KAKO06EVX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 1.4404 Nennweite 2,7 = 6 mm² 02 // Kupplungen Serie (deOVtaKO Edelstahl Serie 20 Single Shut-Off 20KAA Coupler with valve, Male Thread Stainless Steel, FKM 9.0 26.0 5.0 10.0 AISI 303 9.0 26.0 5.0 10.0 AISI 316L 11.0 28.0 7.0 10.0 AISI 303 11.0 28.0 7.0 10.0 AISI 316L Single Shut-Off 20KAI Coupler with valve, Female Thread Stainless Steel, FKM 9.0 25.0 5.0 10.0 AISI 303 9.0 25.0 5.0 10.0 AISI 316L 12.0 28.0 7.0 10.0 AISI 303 12.0 28.0 7.0 10.0 AISI 316L 20KATF Coupler with valve, Hose Barb Stainless Steel, FKM 35.0 13.0 10.0 AISI 303 35.0 13.0 10.0 AISI 316L 35.0 13.0 10.0 AISI 303 Coupler with valve, with Plastic Hose Connection Stainless Steel, FKM 9.0 M7x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 303 9.0 M7x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 316L 9.0 M7x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 303 9.0 M7x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 316L 9.0 M8x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 303 9.0 M8x0.5 34.0 7.0 5.0 10.0 AISI 316L 1ennweite 2 7 = 6 mm² Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 165 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 1,5 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit weltweit verwendetem Profil. Häufige Verwendung in der Medizintechnik und Chemie Pharmazie. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Hoher Durchfluss trotz kleinen Baumaßen, sowie nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien. Breiter Anwendungsbereich mit unterschiedlichen Medien. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: 1.4305 / 1.4404 • Stecker: 1.4305 / 1.4404 • Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (FKM) Durchfluss Luft: 130 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 1,2 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend /eYeO reduit

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=