Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

280 Nennweite 4,3 - 20 Serie 70 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 70KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR Größe A HEX L L1 D Version max. Arbeitsdruck 1/8’’ G1/8 71KBIW10MPX 14,0 48,5 7,0 25,0 Messing 250 1/8’’ G1/8 71KBIW10MPN 14,0 48,5 7,0 25,0 Messing vernickelt 250 1/4’’ G1/4 72KBIW13MPX 19,0 57,5 10,0 25,0 Messing 200 1/4’’ G1/4 72KBIW13MPN 19,0 57,5 10,0 25,0 Messing vernickelt 200 3/8’’ G3/8 73KBIW17MPX 22,0 64,0 11,5 35,0 Messing 200 3/8’’ G3/8 73KBIW17MPN 22,0 64,0 11,5 35,0 Messing vernickelt 200 1/2’’ G1/2 74KBIW21MPX 27,0 76,0 16,0 44,5 Messing 150 1/2’’ G1/2 74KBIW21MPN 27,0 76,0 16,0 44,5 Messing vernickelt 150 3/4’’ G3/4 75KBIW26MPX 34,0 96,0 24,0 55,0 Messing 100 3/4’’ G3/4 75KBIW26MPN 34,0 96,0 24,0 55,0 Messing vernickelt 100 1’’ G1 76KBIW33MPX 41,0 105,5 24,0 62,0 Messing 100 1’’ G1 76KBIW33MPN 41,0 105,5 24,0 62,0 Messing vernickelt 100 Beidseitig absperrend 70SBIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR Größe A HEX L L1 Version max. Arbeitsdruck 1/8’’ G1/8 71SBIW10MPX 14,0 29,5 7,0 Messing 250 1/8’’ G1/8 71SBIW10MPN 14,0 29,5 7,0 Messing vernickelt 250 1/4’’ G1/4 72SBIW13MPX 19,0 35,0 10,0 Messing 200 1/4’’ G1/4 72SBIW13MPN 19,0 35,0 10,0 Messing vernickelt 200 3/8’’ G3/8 73SBIW17MPX 22,0 39,0 11,5 Messing 200 3/8’’ G3/8 73SBIW17MPN 22,0 39,0 11,5 Messing vernickelt 200 1/2’’ G1/2 74SBIW21MPX 27,0 48,0 16,0 Messing 150 1/2’’ G1/2 74SBIW21MPN 27,0 48,0 16,0 Messing vernickelt 150 3/4’’ G3/4 75SBIW26MPX 36,0 60,0 24,0 Messing 100 3/4’’ G3/4 75SBIW26MPN 36,0 60,0 24,0 Messing vernickelt 100 1’’ G1 76SBIW33MPX 41,0 65,0 24,0 Messing 100 1’’ G1 76SBIW33MPN 41,0 65,0 24,0 Messing vernickelt 100 1ennweite 4 3 - 20 Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungsreihe der Baugrößen 1 8 bis 1 mit Steckerprofil nach ISO 7241-1 Serie B. Besonders geeignet für den Einsatz mit flüssigen Medien. Kupplungssystem mit Zweihandbedienung, d.h. beide Hände sind beim Kuppeln bzw. Entkuppeln notwendig. Die Kupplungsreihe zeichnet sich durch hohe Durchflussraten gegenüber geringem Druckabfall aus. - Auf Anfrage erhältlich: • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien ISO 7241-1 B Profil Serie 71 (50%) Serie 72 (50%) Serie 73 (50%) Serie 74 (50%) Serie 75 (50%) Serie 76 (50%) Druckbereich*: siehe Tabelle Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Wasser: • Serie 71: 6 l/min. • Serie 72: 9 l/min. • Serie 73: 17 l/min. • Serie 74: 33 l/min. • Serie 75: 79 l/min. • Serie 76: 117 l/min. Druckabfall 0,5 bar KBBeidseitig absperrend Double Shut-off 70KBIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR Size A HEX L L1 D Version max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71KBIW10MPX 14.0 48.5 7.0 25.0 Brass 250 1/8’’ G1/8 71KBIW10MPN 14.0 48.5 7.0 25.0 Nickel-plated brass 250 1/4’’ G1/4 72KBIW13MPX 19.0 57.5 10.0 25.0 Brass 200 1/4’’ G1/4 72KBIW13MPN 19.0 57.5 10.0 25.0 Nickel-plated brass 200 3/8’’ G3/8 73KBIW17MPX 22.0 64.0 11.5 35.0 Brass 200 3/8’’ G3/8 73KBIW17MPN 22.0 64.0 11.5 35.0 Nickel-plated brass 200 1/2’’ G1/2 74KBIW21MPX 27.0 76.0 16.0 44.5 Brass 150 1/2’’ G1/2 74KBIW21MPN 27.0 76.0 16.0 44.5 Nickel-plated brass 150 3/4’’ G3/4 75KBIW26MPX 34.0 96.0 24.0 55.0 Brass 100 3/4’’ G3/4 75KBIW26MPN 34.0 96.0 24.0 55.0 Nickel-plated brass 100 1’’ G1 76KBIW33MPX 41.0 105.5 24.0 62.0 Brass 100 1’’ G1 76KBIW33MPN 41.0 105.5 24.0 62.0 Nickel-plated brass 100 Double Shut-off Plug with valve, Female Thread Brass, NBR Size A HEX L L1 Version max. Working Pressure 1/8’’ G1/8 71SBIW10MPX 14.0 29.5 7.0 Brass 250 1/8’’ G1/8 71SBIW10MPN 14.0 29.5 7.0 Nickel-plated brass 250 1/4’’ G1/4 72SBIW13MPX 19.0 35.0 10.0 Brass 200 1/4’’ G1/4 72SBIW13MPN 19.0 35.0 10.0 Nickel-plated brass 200 3/8’’ G3/8 73SBIW17MPX 22.0 39.0 11.5 Brass 200 3/8’’ G3/8 73SBIW17MPN 22.0 39.0 11.5 Nickel-plated brass 200 1/2’’ G1/2 74SBIW21MPX 27.0 48.0 16.0 Brass 150 1/2’’ G1/2 74SBIW21MPN 27.0 48.0 16.0 Nickel-plated brass 150 3/4’’ G3/4 75SBIW26MPX 36.0 60.0 24.0 Brass 100 3/4’’ G3/4 75SBIW26MPN 36.0 60.0 24.0 Nickel-plated brass 100 1’’ G1 76SBIW33MPX 41.0 65.0 24.0 Brass 100 1’’ G1 76SBIW33MPN 41.0 65.0 24.0 Nickel-plated brass 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=