278 Serie 39 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 39SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 G3/4 39SFAW26MXN 30,0 60,0 16,0 G1 39SFAW33MXN 34,0 65,0 19,0 39SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 G1 39SFIW33MXN 41,0 68,0 24,0 Beidseitig absperrend 39SBAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G3/4 39SBAW26MPN 41,0 92,0 16,0 G1 39SBAW33MPN 41,0 95,0 19,0 39SBIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G3/4 39SBIW26MPN 41,0 96,0 19,0 G1 39SBIW33MPN 41,0 97,0 24,0 Beidseitig absperrend 39SBTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 19 39SBTF19MPN 41,0 114,0 36,0 25 39SBTF25MPN 41,0 124,0 48,0 Flachdichtend 39KLAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/4 39KLAW26MPN 41,0 95,0 16,0 46,0 G1 39KLAW33MPN 41,0 98,0 19,0 46,0 39KLIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/4 39KLIW26MPN 41,0 99,0 20,0 46,0 G1 39KLIW33MPN 41,0 100,0 20,0 46,0 39KLTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 19 39KLTF19MPN 41,0 115,0 36,0 46,0 25 39KLTF25MPN 41,0 125,0 48,0 46,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=